Kompaktowy zawór LQE firmy Schmalz: szybki, inteligentny, bezpieczny
Kompaktowy zawór LQE gwarantuje niezwykle szybki czas ewakuacji i wentylacji.
Maksymalna przepustowość w aplikacjach typu "podnieś i połóż" wymaga zastosowania wysokowydajnej koncepcji chwytania. Warunek wstępny: niezwykle krótkie czasy ewakuacji i wentylacji. W tym miejscu do gry wkraczają bezpośrednio uruchamiane zawory 3/2-drogowe LQEc/LQEi ze zintegrowanym przełącznikiem podciśnieniowym firmy Schmalz. W systemach z centralnym generowaniem podciśnienia umożliwiają one zdecentralizowane monitorowanie i kontrolę procesu bezpośrednio przy chwytaku. Dzięki projektowej konstrukcji zaworu bistabilnego z załącznikiem położenia krańcowego oraz dodatkowemu zaworowi zwrotnemu, podciśnienie jest utrzymywane, a niezawodność procesu jest zapewniona nawet w przypadku awarii zasilania.
Przy maksymalnym natężeniu przepływu wynoszącym 268 litrów na minutę, kompaktowe zawory mogą być używane pojedynczo lub razem do projektowania wielu obwodów podciśnienia. W połączeniu z elektrycznymi generatorami podciśnienia, takimi jak Compact Pump GCPi, operatorzy mogą projektować w pełni elektryczne systemy. Efektywna wentylacja atmosferyczna umożliwia całkowitą rezygnację z drogiego sprężonego powietrza, nawet podczas osadzania przedmiotów obrabiany. Zoptymalizowane działy przepływu sprawiają, że proces jest szybki i niezawodny. Złącza i początek działania są wykonywane szybko, ponieważ zawór i przełącznik są zintegrowane w obudowie.
LQEi jest częścią serii Schmalz Connect i dlatego jest predestynowany do pracy w cyfrowej fabryce. Przez cały czas dostarcza dane dotyczące procesu i stanu za pośrednictwem IO-Link - dzięki czemu specjaliści mogą nie tylko zdalnie monitorować maszynę w czasie rzeczywistym, ale także wykrywać pełzające zmiany przed wystąpieniem awarii.
Bezpieczny w procesie: W przypadku awarii generatora podciśnienia, LQE uszczelnia i utrzymuje podciśnienie na chwytaku podciśnieniowym.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.