LQE compacte klep van Schmalz: snel, slim, veilig
De LQE compacte klep garandeert extreem snelle evacuatietijden en ventilatietijden.
Maximale doorvoer in pick-and-place applicaties vereist een grijpconcept met hoge prestaties. De voorwaarde hiervoor: extreem korte evacuatietijden en ventilatietijden. Hier komen de direct aangestuurde 3/2-wegkleppen LQEc/LQEi met geïntegreerde vacuümschakelaar van Schmalz om de hoek kijken. In systemen met centrale vacuümopwekking maken ze een decentrale bewaking en sturing van het proces direct bij de grijper mogelijk. Dankzij het ontwerp als bistabiel klep met bevestiging van de eindpositie en de extra terugslagklep blijft het vacuüm behouden en wordt de betrouwbaarheid van het proces verzekerd, zelfs bij energieverlies.
Met een volumestroom van maximaal 268 liter per minuut kunnen de compacte kleppen afzonderlijk of samen worden gebruikt voor het ontwerp van meerdere vacuümcircuits. In combinatie met elektrische vacuümgeneratoren zoals de Compact Pomp GCPi kunnen operators volledig elektrische systemen ontwerpen. De effectieve beluchting naar buitenlucht maakt het mogelijk om volledig af te zien van dure perslucht, zelfs bij het afzetten van werkstukken. Geoptimaliseerde stromingssecties maken het proces snel en betrouwbaar. Aansluitingen en de in bedrijfname zijn snel voltooid, omdat de klep en schakelaar in de behuizing zijn geïntegreerd.
LQEi maakt deel uit van de Schmalz Connect serie en is daarom voorbestemd voor de digitale fabriek. Via IO-Link levert het altijd proces- en statusgegevens. Specialisten kunnen de machine dus niet alleen op afstand en in realtime bewaken, maar ook sluipende veranderingen detecteren voordat er een storing optreedt.
Veilig in het proces: Als de vacuümgenerator uitvalt, sluit de LQE af en houdt het vacuüm op de grijper.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.