Le VacuMaster Bois est un pas important vers un travail plus facile et plus ergonomique.∼ Alexander Bohnet, signataire autorisé de Schreinerei Rothfuß

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimise le flux de matières dans un atelier de menuiserie
Les grandes plaques et les portes lourdes ne peuvent pas être manipulées seules. C'est pourquoi la menuiserie Rothfuß utilise depuis longtemps un appareil de levage à ventouses de Schmalz pour faciliter la manipulation de charges de grand format. Le VacuMaster Bois y est utilisé depuis peu.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Panneaux (d'aggloméré) |
| Groupe de produits | Dispositif de levage par le vide VacuMaster Wood |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
250
kilogramme
une manipulation sans effort
90
degré
basculer à volonté
Le client: Schreinerei Rothfuß GmbH
La menuiserie Rothfuß (Schopfloch, nord de la Forêt-Noire) fabrique des portes de maison, des portes d'entrée et des portes coupe-feu, des meubles de maison, des cuisines ainsi que des pièces spéciales pour l'industrie avec 17 employés sur une surface de production de 2 000 mètres carrés.
Le défi
Auparavant, lever les lourdes plaques sur la machine d'usinage CNC ou la scie à panneaux pour le procédé représentait un défi physique majeur pour les employés. Les dimensions des plaques livrées sont de 2,80 x 2,00 mètres, mais une longueur de cinq mètres n'est pas rare. Avec une épaisseur pouvant atteindre 60 millimètres, une plaque pèse bien plus de 200 kilogrammes. Les plaques sont tellement encombrantes et lourdes qu'il faut toujours faire appel à une deuxième personne, ce qui interrompt le travail proprement dit.
Solution de Schmalz
La solution de Schmalz s'appelle VacuMaster Wood et c'est l'appareil de levage idéal pour l'atelier de bois : Le VacuMaster Wood transporte une grande variété de panneaux (d'agglomérés) ou de traverses de bois de manière très ergonomique. Il peut manipuler des pièces étanches à l'aspiration et perméables à l'air jusqu'à une longueur de 5 000 mm. Le VacuMaster Wood est doté d'une longue guidon de commande qui permet au menuisier de placer confortablement les plaques lourdes et de grande taille sur la table de procédé. La fonction basculement lui permet non seulement de placer les plaques livrées couchées sur la machine, mais aussi de les pousser directement dans le support de stockage en position verticale. Après le procédé, les plaques et les chutes peuvent être facilement retirées de la table de traitement et placées sur un chariot de transport, par exemple. Grâce à la poignée confort, le menuisier peut conserver l'appareil de levage par le vide en toute sécurité avec ses deux mains et faire fonctionner les contacteurs nécessaires en même temps, sans avoir à se pencher. La manipulation est donc non seulement très fiable, mais aussi un jeu d'enfant. Le faible poids et les dimensions compactes facilitent en outre considérablement la manipulation par rapport aux autres appareils de levage par le vide et assurent un travail particulièrement ergonomique.

Le VacuMaster Bois est léger et compact. La guidon de fonctionnement confortable facilite la manipulation.

La fonction basculement permet de pousser les plaques ou les chutes directement à la verticale sur l'étagère.
