VacuMaster Wood, daha kolay ve daha ergonomik çalışma için önemli bir adımdır.∼ Alexander Bohnet, Schreinerei Rothfuß imza yetkilisi

Schmalz Vakumlu Kaldırıcı Marangozluk Atölyesinde Malzeme Akışını Optimize Ediyor
Büyük levhalar ve ağır kapılar tek başlarına taşınamaz. Bu nedenle Rothfuß marangozhanesi uzun bir süredir büyük formatlı yüklerin taşınmasını kolaylaştırmak için Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazını kullanıyor. VacuMaster Wood son zamanlarda burada kullanılıyor.
Başarı hikayesinin özellikleri
| Endüstri | Ahşap |
|---|---|
| İş parçası | Tahta levhalar |
| Ürün grubu | Vakum Kaldırma Cihazı VacuMaster Ahşap |
| Taşıma türü | Elle Taşıma |
Schmalz ile
250
kilogram
zahmetsiz kullanım
90
derece
basitçe döndürün
Müşteri: Schreinerei Rothfuß GmbH
Marangozhane Rothfuß (Schopfloch, Kuzey Kara Orman), 2.000 metrekarelik üretim alanında 17 çalışanıyla ev, sözleşme ve yangın kapıları, ev mobilyaları, mutfakların yanı sıra sözleşme mobilyaları ve sanayi için özel parçalar üretmektedir.
Meydan okuma
Önceden, ağır levhaları CNC makinesine veya işlenmek üzere panel bölme testeresine kaldırmak çalışanlar için büyük bir fiziksel zorluktu. Teslim edilen levhaların boyutları 2,80 x 2,00 metredir, ancak beş metrelik bir uzunluk nadir değildir. Kalınlığı 60 milimetreye kadar olan bir levhanın ağırlığı 200 kilogramın çok üzerindedir. Levhalar o kadar hacimli ve ağır ki, her zaman ikinci bir kişinin çağrılması gerekiyor ve bu da asıl işlerini kesintiye uğratıyor.
Schmalz'ın Çözümü
Schmalz'ın çözümü VacuMaster Wood olarak adlandırılıyor ve ahşap atölyesi için ideal bir kaldırma cihazı: VacuMaster Wood, çok çeşitli ahşap levhaları veya kirişleri çok ergonomik bir şekilde taşır. Hem emiş sızdırmaz hem de hava geçirgen iş parçaları 5.000 mm uzunluğa kadar taşınabilir. VacuMaster Wood, marangozun ağır ve büyük levhaları işleme masasına rahatça yerleştirmesini sağlayan uzun bir operatör koluna sahiptir. Döndürme işlevi, yalnızca makineye yatık olarak teslim edilen levhaları yerleştirmesine değil, aynı zamanda bunları doğrudan dikey konumda depolama rafına itmesine de olanak tanır. İşlemden sonra, levhalar ve kalıntılar işleme masasından rahatça çıkarılabilir ve örneğin bir taşıma arabasına yerleştirilebilir. Comfort operatör kolu ile marangoz, vakumlu kaldırma cihazını iki eliyle güvenli bir şekilde tutabilir ve aynı anda uzanmak zorunda kalmadan gerekli düğmeleri çalıştırabilir. Bu, kullanımı sadece çok güvenli değil, aynı zamanda çocuk oyuncağı haline getirir. Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar da diğer vakumlu kaldırma cihazlarına kıyasla kullanımı önemli ölçüde kolaylaştırır ve özellikle ergonomik çalışma sağlar.

VacuMaster Wood hafif ve kompakttır. Konforlu operatör kolu kullanımı kolaylaştırır.

Döndürme fonksiyonu, tabakaları veya kalıntıları doğrudan rafa dik olarak itmeyi mümkün kılar.

