VacuMaster Wood es un paso importante hacia un trabajo más fácil y ergonómico.∼ Alexander Bohnet, signatario autorizado en Schreinerei Rothfuß

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza el flujo de material en el taller de carpintería
Las placas grandes y las puertas pesadas no se pueden handling solas. Por este motivo, la carpintería Rothfuß utiliza desde hace tiempo un elevador por vacío de Schmalz para facilitar el handling de cargas de gran formato. El VacuMaster para madera se utiliza allí desde hace poco.
Los hechos de la historia de éxito
Industria | Madera |
---|---|
Pieza de trabajo | Tableros de madera |
Grupo de productos | Elevador por vacío VacuMaster Madera |
Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
250
kilogramo
handling sin esfuerzo
90
grado
simplemente bascular de
El cliente: Schreinerei Rothfuß GmbH
La carpintería Rothfuß (Schopfloch, norte de la Selva Negra) fabrica puertas de casa, de contrato y cortafuegos, muebles de hogar, cocinas, así como muebles de contrato y piezas especiales para la industria con 17 empleados en una superficie de producción de 2.000 metros cuadrados.
El desafío
Antes, levantar las pesadas placas hasta la máquina CNC o la sierra divisora de paneles para su proceso suponía un gran desafío físico para los empleados. Las dimensiones de las placas suministradas son de 2,80 x 2,00 metros, pero no es raro que alcancen una longitud de cinco metros. Con un grosor de hasta 60 milímetros, una placa pesa más de 200 kilos. Las placas son tan voluminosas y pesadas que siempre hay que llamar a una segunda persona, lo que interrumpe su trabajo real.
Solución de Schmalz
La solución de Schmalz se llama VacuMaster Wood y es el dispositivo elevador ideal para el taller de madera: El VacuMaster Wood transporta una gran variedad de tableros (de madera) o vigas de forma muy ergonómica. Se pueden handling tanto piezas herméticas a la succión como piezas permeables al aire de hasta 5.000 mm de longitud. VacuMaster Wood tiene un asa de manejo larga que permite al carpintero colocar cómodamente las placas pesadas y grandes en la mesa de proceso. La función de basculación de permite no sólo colocar las placas suministradas en posición horizontal sobre la máquina, sino también empujarlas directamente al bastidor de almacenamiento en posición vertical. Tras el proceso, las chapas y los restos pueden retirarse cómodamente de la mesa de procesamiento y colocarse en un carro de transporte, por ejemplo. Con el asa de manejo Comfort, el carpintero puede sujetar el elevador por vacío de forma segura con ambas manos y accionar al mismo tiempo los interruptores necesarios sin tener que estirarse. Esto hace que el handling no sólo sea muy seguro, sino también un juego de niños. Además, su peso reducido y sus dimensiones compactas facilitan considerablemente el handling en comparación con otros dispositivos elevadores por vacío y garantizan un trabajo especialmente ergonómico.

VacuMaster Madera es ligera y compacta. El cómodo asa de manejo facilita el handling.

La función de basculación de permite empujar placas o retales directamente en posición vertical sobre la estantería.