VacuMaster Wood on merkittävä askel kohti helpompaa ja ergonomisempaa työskentelyä.∼ Alexander Bohnet, Schreinerei Rothfußin nimenkirjoitusoikeutettu allekirjoittaja

Schmalzin tyhjiönostin optimoi materiaalivirran puusepänverstaassa
Suuria levyjä ja painavia ovia ei voi käsitellä yksin. Siksi Rothfuß-puusepänliike on käyttänyt Schmalzin tyhjiönostolaitetta, joka helpottaa suurten kuormien käsittelyä jo pitkään. VacuMaster Wood on ollut siellä viime aikoina käytössä.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Puu |
|---|---|
| Työkappale | Puiset laudat |
| Tuoteryhmä | Tyhjiönostolaite VacuMaster Wood |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
250
kilogramma
vaivaton käsittely
90
aste
yksinkertaisesti kääntyä
Asiakas: Schreinerei Rothfuß GmbH
Puusepänliike Rothfuß (Schopfloch, pohjoinen Mustametsä) valmistaa 17 työntekijän voimin 2000 neliömetrin tuotantopinta-alalla talo-, urakka- ja palo-ovia, kodin huonekaluja, keittiöitä sekä urakkakalusteita ja erikoisosia teollisuudelle.
Haaste
Aikaisemmin työntekijöiden oli fyysisesti erittäin haastavaa nostaa raskaat levyt CNC-koneelle tai levynjakosahalle käsittelyä varten. Toimitettavien levyjen mitat ovat 2,80 x 2,00 metriä, mutta viiden metrin pituus ei ole harvinaista. Jopa 60 millimetrin paksuinen levy painaa reilusti yli 200 kiloa. Levyt ovat niin tilaa vieviä ja painavia, että aina on kutsuttava toinen henkilö paikalle, mikä keskeyttää varsinaisen työn.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin ratkaisu on nimeltään VacuMaster Wood, ja se on ihanteellinen nostolaite puutyöpajaan: VacuMaster Wood kuljettaa hyvin ergonomisesti monenlaisia puulevyjä tai puupalkkeja. Sillä voidaan käsitellä sekä imukykyisiä että ilmaa läpäiseviä työkappaleita aina 5 000 mm:n pituuteen asti. VacuMaster Woodissa on pitkä käyttökahva, jonka avulla puuseppä voi kätevästi asettaa raskaat ja suuret levyt käsittelypöydälle. Kääntötoiminnon ansiosta hän voi paitsi asettaa koneelle toimitetut levyt makaamaan, myös työntää ne suoraan pystysuorassa asennossa olevaan varastohyllyyn. Käsittelyn jälkeen levyt ja jäänteet voidaan kätevästi poistaa käsittelypöydältä ja asettaa esimerkiksi kuljetusvaunuun. Comfort-käyttökahvan avulla kirvesmies voi pitää tyhjiönostolaitetta turvallisesti kiinni molemmilla käsillään ja käyttää tarvittavia kytkimiä samanaikaisesti ilman, että hänen tarvitsee kurottautua ympäriinsä. Tämä tekee käsittelystä paitsi erittäin turvallista, myös lastenleikkiä. Pieni paino ja kompaktit mitat helpottavat myös huomattavasti käsittelyä muihin imunostolaitteisiin verrattuna ja takaavat erityisen ergonomisen työskentelyn.

VacuMaster Wood on kevyt ja kompakti. Käyttömukavuutta lisäävä kahva helpottaa käsittelyä.

Kääntyvän toiminnon ansiosta arkit tai jämät voidaan työntää suoraan pystyyn hyllylle.

