진공 마스터 우드는 보다 쉽고 인체공학적인 작업을 위한 중요한 발걸음입니다.∼ 알렉산더 보넷, 슈라이너레이 로스푸스의 공인 서명자

목공 작업장에서 재료 흐름을 최적화하는 슈말츠 진공 리프터
대형 시트와 무거운 문은 혼자서 다룰 수 없습니다. 그래서 목공업체 Rothfuß는 오랜 기간 동안 슈말츠의 진공 리프팅 장치를 사용하여 대형 하중을 더 쉽게 처리해 왔습니다. 최근 이 곳에서는 진공 리프팅 장치인 VacuMaster Wood를 사용하고 있습니다.
성공 사례의 특징
| 산업 | 목재 |
|---|---|
| 공작물 | 나무 판자 |
| 제품 그룹 | 진공 리프팅 장치 진공마스터 우드 |
| 처리 유형 | 수동 처리 |
슈말츠와 함께
250
킬로그램
손쉬운 처리
90
학위
간단히 회전
고객: 슈라이너레이 로스푸스 GmbH
목공 Rothfuß(쇼플로흐, 북부 블랙 포레스트)는 2,000㎡의 생산 면적에 17명의 직원이 주택, 계약 및 방화문, 가정용 가구, 주방은 물론 계약 가구 및 산업용 특수 부품을 제조합니다.
도전 과제
이전에는 직원들이 무거운 판재를 CNC 기계나 패널 분할 톱으로 들어 올려 가공하는 것이 육체적으로 큰 어려움이었습니다. 배송되는 시트의 크기는 2.80 x 2.00미터이지만 길이가 5미터에 달하는 경우도 드물지 않습니다. 두께가 최대 60밀리미터인 시트의 무게는 200킬로그램이 훨씬 넘습니다. 시트가 너무 부피가 크고 무겁기 때문에 항상 두 번째 인력이 투입되어 실제 작업을 중단해야 합니다.
슈말츠의 솔루션
슈말츠의 솔루션은 목재 작업장에 이상적인 리프팅 장치인 VacuMaster Wood입니다: 다양한 목재 보드 또는 빔을 매우 인체공학적으로 운반합니다. 최대 5,000mm 길이의 밀폐형 및 공기 투과형 공작물을 모두 취급할 수 있습니다. 진공 마스터 우드는 긴 작업자 손잡이가 있어 목수가 무겁고 큰 판재를 가공 테이블에 편리하게 놓을 수 있습니다. 회전 기능을 사용하면 운반된 판재를 기계 위에 눕혀 놓을 수 있을 뿐만 아니라 수직 위치에서 보관 랙에 직접 밀어 넣을 수도 있습니다. 가공 후 시트와 잔재물은 가공 테이블에서 편리하게 제거하여 운반용 카트 등에 놓을 수 있습니다. 목수는 컴포트 오퍼레이터 핸들을 사용하여 양손으로 진공 리프팅 장치를 안전하게 잡고 필요한 스위치를 동시에 조작할 수 있습니다. 따라서 매우 안전할 뿐만 아니라 어린이도 쉽게 다룰 수 있습니다. 또한 무게가 가볍고 크기가 작아 다른 진공 리프팅 장치에 비해 취급이 훨씬 쉬우며 특히 인체공학적인 작업을 보장합니다.

진공마스터 우드는 가볍고 컴팩트합니다. 편안한 작업자 손잡이가 있어 취급이 더 쉽습니다.

회전 기능을 사용하면 시트나 잔여물을 선반에 직접 똑바로 세워서 밀어 넣을 수 있습니다.