Il VacuMaster Legno è un passo significativo verso una lavorazione più semplice ed ergonomica.∼ Alexander Bohnet, firmatario autorizzato presso Schreinerei Rothfuß

Il sollevatore a vuoto Schmalz ottimizza il flusso di materiale in falegnameria
Le grandi piastre e le porte pesanti non possono essere gestite da sole. Per questo motivo la falegnameria Rothfuß utilizza da tempo un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz per facilitare l'handling di carichi di grande formato. Il VacuMaster Legno è stato utilizzato di recente.
Fatti della storia di successo
Industria | Legno |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Pannelli (di legno) |
Gruppo di prodotti | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Legno |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
250
chilogrammo
handling senza sforzo
90
grado
semplicemente girevole di
Il cliente: Schreinerei Rothfuß GmbH
La falegnameria Rothfuß (Schopfloch, Foresta Nera settentrionale) produce porte per la casa, per il contract e tagliafuoco, mobili per la casa, cucine, nonché mobili per il contract e parti di mobile per l'industria con 17 dipendenti su una superficie di produzione di 2.000 metri quadrati.
La sfida
In precedenza, il sollevamento delle pesanti lastre sulla macchina di lavorazione CNC o sulla sega per la divisione dei pannelli per il processo rappresentava una grande sfida fisica per i dipendenti. Le dimensioni delle piastre consegnate sono 2,80 x 2,00 metri, ma non è raro che la lunghezza sia di cinque metri. Con uno spessore fino a 60 millimetri, una piastra pesa ben oltre 200 chilogrammi. Le piastre sono così ingombranti e pesanti che è sempre necessario chiamare una seconda persona, interrompendo il lavoro effettivo.
La soluzione di Schmalz
La soluzione di Schmalz si chiama VacuMaster Wood ed è il dispositivo di sollevamento ideale per l'officina del legno: VacuMaster Wood trasporta in modo ergonomico un'ampia varietà di pannelli (di legno) o travi. È possibile movimentare pezzi sia a tenuta di aspirazione che permeabili all'aria fino a una lunghezza di 5.000 mm. Il VacuMaster Wood è dotato di una lunga maniglia di comando che consente al falegname di posizionare comodamente le piastre pesanti e di grandi dimensioni sul tavolo di processo. La funzione di girevole di cui è dotata gli consente non solo di posizionare le piastre consegnate orizzontali sulla macchina, ma anche di spingerle direttamente nel termine dei lavori in posizione verticale. Dopo il processo, le lastre e i resti possono essere comodamente rimossi dal tavolo di lavorazione e collocati, ad esempio, su un carrello di trasporto. Con la maniglia di comando Comfort, il falegname può tenere il dispositivo di sollevamento a vuoto in modo sicuro con entrambe le mani e azionare contemporaneamente gli interruttori necessari senza doversi spostare. Questo rende l'handling non solo sicuro, ma anche un gioco da ragazzi. Il peso ridotto e le dimensioni compatte facilitano inoltre notevolmente l'handling rispetto ad altri dispositivi di sollevamento a vuoto e garantiscono un lavoro particolarmente ergonomico.

Il VacuMaster Legno è leggero e compatto. La comoda maniglia di comando facilita l'handling.

La funzione di girevole permette di spingere le piastre o gli scampoli direttamente in verticale sul ripiano.