De VacuMaster Wood is een belangrijke stap in de richting van eenvoudiger en ergonomischer werken.∼ Alexander Bohnet, tekeningsbevoegde van Schreinerei Rothfuß

Schmalz vacuüm heffer optimaliseert materiaalstroom in timmerwerkplaats
Grote platen en zware deuren kunnen niet alleen worden handling. Daarom gebruikt de timmerfabriek Rothfuß al geruime tijd een vacuüm tilhulp van Schmalz om de handling van grote ladingen te vergemakkelijken. De VacuMaster Hout is daar sinds kort in gebruik.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Hout |
---|---|
Werkstuk | Houten platen |
Productgroep | Vacuüm tilhulp VacuMaster Hout |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
250
kilogram
moeiteloze handling
90
graad
gewoon kantelen
De klant: Schreinerei Rothfuß GmbH
De timmerfabriek Rothfuß (Schopfloch, noordelijk Zwarte Woud) vervaardigt huis-, contract- en branddeuren, huismeubilair, keukens en projectmeubilair en speciale industriesegmenten met 17 werknemers op een productieoppervlak van 2000 vierkante meter.
De uitdaging
Voorheen was het een grote fysieke uitdaging voor werknemers om de zware platen op de CNC bewerkingsmachine of de plaatdeelzaag te tillen voor verwerking. De afmetingen van de geleverde platen zijn 2,80 x 2,00 meter, maar een lengte van vijf meter is niet ongewoon. Met een dikte tot 60 millimeter weegt een plaat meer dan 200 kilogram. De platen zijn zo omvangrijk en zwaar dat er altijd een tweede persoon bij moet worden gehaald, wat hun eigenlijke werk onderbreekt.
De oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz heet VacuMaster Wood en is het ideale heftoestel voor de houtwerkplaats: De VacuMaster Wood transporteert de meest uiteenlopende houten platen of traversen zeer ergonomisch. Zowel zuigdichte als luchtdoorlatende werkstukken tot een lengte van 5.000 mm kunnen worden gehanteerd. De VacuMaster Wood heeft een lange bedienbeugel waarmee de timmerman de zware en grote platen gemakkelijk op de verwerkingstafel kan plaatsen. De kantelfunctie stelt hem niet alleen in staat om de geleverde platen liggend op de machine te plaatsen, maar ook om ze direct staand in de stelling te duwen. Na het proces kunnen platen en restanten gemakkelijk van de verwerkingstafel worden gehaald en bijvoorbeeld op een transport trolley worden geplaatst. Met de bedienbeugel Comfort kan de timmerman de vacuüm tilhulp veilig met beide handen vasthouden en tegelijkertijd de nodige schakelaars bedienen zonder zich te hoeven verplaatsen. Dit maakt handling niet alleen erg veilig, maar ook kinderspel. Het lage eigengewicht en de compacte afmetingen maken handling ook aanzienlijk eenvoudiger in vergelijking met andere vacuüm tilhulpen en verzekeren bijzonder ergonomisch werken.

De VacuMaster Hout is licht van gewicht en compact. De comfortabele bedienbeugel vergemakkelijkt de handling.

De kantelfunctie maakt het mogelijk om platen of restanten direct rechtop op de plank te schuiven.