FU 7.2 3/2 R
Réf. article: 10.01.12.03565
Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide
| Taille | 7.2 (mm) |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Diamètre nominal dn | 7.2 (mm) |
| avec | Détente |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 7,2 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 2,5 kg |
| Taille | 7,2 mm |
Documentation
Documentation