FU 7.2 3/2 R
Część nr.: 10.01.12.03565
Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum
| Nominal size | 7.2 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Nominal diameter dn | 7.2 (mm) |
| with | Detent |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 7,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 2,5 kg |
| Nominal size | 7,2 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja