FU 7.2 3/2 R
Onderdeelnr.: 10.01.12.03565
Onderbreker voetschakelaar voor perslucht- en vacuümsturing
| Nominal size | 7.2 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Nominal diameter dn | 7.2 (mm) |
| with | Detent |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 7,2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 2,5 kg |
| Nominal size | 7,2 mm |
Documentatie
Documentatie