FU 7.2 3/2 R
Art-Nr.: 10.01.12.03565
Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung
| Nennweite | 7.2 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Nenndurchmesser dn | 7.2 (mm) |
| mit | Raste |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 7.2 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 2.5 kg |
| Nennweite | 7.2 mm |
Dokumentation
Dokumentation