Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FU 7.2 3/2 R

Osanro: 10.01.12.03565

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Nominal size7.2 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Nominal diameter dn7.2 (mm)
withDetent
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 153  mm
G1 G1/4"-F
H 159  mm
L 230  mm
dn 7,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 2,5  kg
Nominal size 7,2  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin