Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FU 7.2 3/2 R

Číslo dílu.: 10.01.12.03565

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Nominal size7.2 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Nominal diameter dn7.2 (mm)
withDetent
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 153  mm
G1 G1/4"-F
H 159  mm
L 230  mm
dn 7,2  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 2,5  kg
Nominal size 7,2  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku