Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FU 7.2 3/2 R

Parça no.: 10.01.12.03565

Kontrol için ayakla çalıştırılan valf basınçlı hava ve vakum

Nominal boyut7.2 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/4"-F
Nominal çap dn7.2 (mm)
ileDetent
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 153  mm
G1 G1/4"-F
H 159  mm
L 230  mm
dn 7,2  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 2,5  kg
Nominal boyut 7,2  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git