Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FU 7.2 3/2 R

Numero articolo: 10.01.12.03565

Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto

Diametro nominale7.2 (mm)
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Filettatura G1G1/4"-IG
Diametro nominale dn7.2 (mm)
conRitirata
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 153  mm
G1 G1/4"-IG
H 159  mm
L 230  mm
dn 7.2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 2.5  kg
Diametro nominale 7.2  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello