Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FU 7.2 3/2 R

N° de artículo: 10.01.12.03565

Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío

Tamaño nominal7.2 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
Diámetro nominal dn7.2 (mm)
conDetente
Datos de diseño
Atributo Valor
B 153  mm
G1 G1/4"-HE
H 159  mm
L 230  mm
dn 7,2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 2,5  kg
Tamaño nominal 7,2  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta