Unités et signes de formules
Longueurs, surfaces, volumes
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Longueur | L | mm, m |
| Largeur | B | mm, m |
| Hauteur | H | mm, m |
| Diamètre | d | mm, m |
| Volume | V | m3, l |
Masse
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Masse | m | g, kg |
| Densité | ρ | kg/m3 |
Force
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Force | F | N, kg x m/s2 |
| Force théorique de prise | FTH | N |
| Force d'accélération | Fa | N |
| Force de rupture | FA | N |
| Force de poids | G | N |
| Coefficient de frottement | μ | - |
Temps
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Durée, temps d'évacuation | t | ms, s, min, h |
| Vitesse | v | m/s |
| Accélération | a, g | m/s2, g |
Température
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Température | t | °C |
Grandeurs électriques et magnétiques
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Tension | U | V |
| Intensité | l | A |
Grandeurs techniques du vide
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Pression absolue | p | mbar, bar |
| Différence de pression | Δp | mbar, bar |
| Pression initiale | Pa | mbar, bar |
| Pression finale | Pe | mbar, bar |
| Dépression / vide | Pu | mbar, bar |
| Capacité d'aspiration | V | l/min, m3/h |
| Capacité d'aspiration nécessaire | Vs | l/min, m3/h |
| Débit nominal de l'électrovanne | Vv | l/min, m3/h |
| Capacité d'aspiration disponible du générateur de vide | Vve | l/min, m3/h |
| Volume total à évacuer | Vg | m3, l |
Divers
| Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
|---|---|---|
| Facteur de sécurité | S | - |
| Nombre de ventouses | n | - |
| Logarithme naturel | ln | - |
| Niveau sonore/niveau de pression sonore | Lp | dB |
Vous trouvez, dans nos tableaux de conversion, d'autres grandeurs physiques ainsi que des spécifications techniques sur les filetages.