Sélection des vannes
Dans le cas présent, un éjecteur compact avec vannes intégrées est utilisé. Dans d'autres cas, des électrovannes sont nécessaires a fin de commuter la fonction « Vide Marche/Arrêt ». En règle générale, elles sont utilisées lorsque des pompes ou turbines sont utilisées comme générateurs de vide.
La sélection des vannes dépend des critères suivants :
- Capacité d'aspiration du générateur de vide
- Tension de commande
- Mode de fonctionnement de la vanne (NO/NC)
En règle générale, le débit nominal de la vanne ne doit pas être inférieur à la capacité d'aspiration du générateur de vide.
Calcul de la dimension nominale de le vanne
VV = VVE
VV = débit nominal de le vanne [m3/h, l/min]
VVE = capacité d'aspiration disponible du générateur de vide [m3/h, l/min]
Exemple :
VV = 140 l/min = 7 m3/h
Notre choix :
L'éjecteur compact utilisé de type SCPi 20 est équipé d'électrovannes. Des vannes supplémentaires ne sont donc pas nécessaires. En alternative, une électrovanne de type EMV-10 avec un débit nominal de 20 m3/h pour la fonction «d'aspiration Marche/Arrêt» serait suffisante.