Schmalz

Pinze di presa ad aghi

Le pinze di presa ad aghi offrono la possibilità di afferrare pezzi difficili da aspirare e materiali molto porosi.
0

Filtrare i risultati

Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori
Famiglia di prodotti

Pinze di presa ad aghi SNG-BV

  • Diametro dell’ago: 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 0 mm a 7 mm (variabile)
  • Ventosa flottante: diametro 100 mm Forza di presa: 42 N; 4 aghi di posizionamento verticali con diametro da 0,8 mm e corsa ago da 9 mm
Visualizza 1 prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello