Selezione dei distributori

Distributori

La selezione del distributore si basa sul diametro del tubo utilizzato e sul numero delle ventose.

Esempio:
Il tubo flessibile VSL 8/6 ha un diametro esterno di 8 mm e un diametro interno di 6 mm. Vengono utilizzate sei ventose.

La nostra selezione di componenti:

Raccordi a innesto STV-GE fil.1/4-fil. est. 8 per il tubo flessibile sopra selezionato VSL 8/6 con diametro esterno 8 mm, diametro interno 6 mm e filettatura 1/4“ adattabile alla filettatura interna del distributore.

Per l'asta a molla è adatto il raccordo a innesto STV-GE fil.3/8-fil. est. 8

Distributore VTR G3/8-fil. int. 9xfil.1/4 con un ingresso (filettatura 3/8“) e nuove uscite (filettatura 1/4“)

Tre viti di chiusura VRS-SB fil.1/4-fil. est. , per chiudere i tre scarichi aperti