Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 1000
Manipolazione sicura ed ergonomica del vetro all'esterno fino a 1000 kg.
Il VacuMaster Glass 1000 è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura dei pezzi di vetro in ambienti esterni. È sospeso a una gru da cantiere e consente di sollevare senza sforzo carichi fino a 1000 kg sia in direzione orizzontale che verticale. I pezzi in lavorazione possono essere ruotati di 90°, ruotati di 360° e fissati in passi di 45°. Una regolazione manuale sul cilindro di abbassamento consente di accelerare e rallentare il processo di rotazione. Grazie alla struttura modulare e ai semplici componenti innestabili, il dispositivo di sollevamento può essere adattato alle diverse dimensioni dei pezzi. La funzione "accensione/spegnimento a vuoto" può essere comandata da due pulsanti sull'apparecchio o, opzionalmente, da un radiocomando.
Il VacuMaster Glass 1000 funziona indipendentemente dall'alimentazione di rete. Un display a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria ricaricabile e sostituibile a 12V.
Dispositivo di sollevamento a vuoto con piastre di aspirazione speciali per le forze di presa massime sulle superfici di vetro
Rotazione e giro manuale leggera del pezzo per una movimentazione semplice ed ergonomica
Alto grado di sicurezza (secondo DIN EN 13155) grazie a due circuiti di vuoto ridondanti con serbatoio di vuoto e monitoraggio con avviso acustico
Design modulare con prolunga per lo spostamento semplice delle piastre di aspirazione e quindi la regolazione veloce in base alle varie dimensioni del vetro
Dotato di batteria per il funzionamento senza alimentazione di corrente esterna
Sistema modulare
(1) Braccio di carico rimovibile con occhiello di sospensione regolabile
(2) Cilindro di abbassamento con funzione di bloccaggio per una rotazione sicura
(3) Occhio di sospensione per il montaggio senza braccio di carico
(4) Dispositivo manuale di rotazione e rotazione
(5) Due manometri per indicare il vuoto nel rispettivo circuito
(6) Indicazione di stato per il livello di carica della batteria
(7) Pulsante elettronico per l'accensione/spegnimento del vuoto (controllabile opzionalmente tramite radiocomando)
(8) Maniglia a tutto tondo per la guida del dispositivo di sollevamento
(9) Bracci di prolunga rimovibili
(10) Tutte le piastre di aspirazione sono facilmente rimovibili o rapidamente regolabili per diversi formati di pezzi
Dati tecnici
Il VacuMaster Glass 1000 è stato progettato per carichi fino a 1000 kg (in orizzontale e verticale). Il peso morto ottimizzato del dispositivo di sollevamento è compreso tra 130 kg e 140 kg. La capacità di carico dipende dal numero di piastre di aspirazione utilizzate (100 kg / piastra di aspirazione)
Alimentazione elettrica: batteria 12 V/4 A
Capacità della batteria: 7 Ah
Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C
| 4 piastre di aspirazione | 6 piastre di aspirazione | 8 piastre di aspirazione | 10 piastre di aspirazione | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Capacità di carico | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Peso netto | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| Pezzo Dimensione minima | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| Volume per stoccaggio di sicurezza | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| Capacità di aspirazione della pompa per vuoto | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Pressione massima | 730 mbar Vuoto | 730 mbar Vuoto | 730 mbar Vuoto | 730 mbar Vuoto |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 4°C | Da 0°C a 4°C | Da 0°C a 4°C | Da 0°C a 4°C |
| Tensione | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Capacità della batteria | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| Consumo di energia primaria | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Configurazioni di esempio




Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Accessori
Germania, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca – Il nostro partner Uplifter sarà lieto di rispondere a qualsiasi richiesta tu possa avere su VacuMaster Glass.