Schmalz

진공패드 재질 HT1

진공패드 재질 HT1은 슈말츠에서 개발한 특수 컴파운드로 유리 핸들링 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤 제작되었습니다. HT1 재질은 유리나 디스플레이와 같은 민감한 표면을 최소한의 자국으로 안전하게 핸들링하면서 공정 안정성을 최대한 보장하도록 설계되었습니다. HT1 재질은 높은 온도 저항성 덕분에 자동차 유리 분야의 까다로운 애플리케이션에도 이상적입니다.

진공패드 재질 HT1의 대표적인 애플리케이션

HT1 재질은 주로 유리 분야에서 사용됩니다. 자동차 산업 분야에서 HT1 재질로 제작된 진공패드 흡입컵은 벤딩 용광로 바로 뒤에서 발생하는 최대 170°C의 고온에서도 전면 및 측면 창문을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 평면 및 플로팅 유리의 경우, 진공패드는 변위 없이 정확한 위치를 보장합니다. 디스플레이와 터치스크린의 경우, 이 재질이 핸들링 시 원치 않는 자국으로부터 표면을 보호하고 최고의 품질을 보증합니다. 또한 HT1 재질로 제작된 진공패드 흡입컵은 창유리 생산 라인에 효율적으로 통합되어 유리 생산의 원활한 공정을 서포트합니다.

진공패드 재질 HT1의 장점

HT1 재질은 다양한 산업 분야에 특히 적합한 특성을 가지고 있습니다.

고온 및 오존 저항성이 뛰어나 까다로운 조건에서도 긴 사용 수명을 보장합니다. 내마모성이 우수하여 마모를 줄여 공정을 더 깨끗하게 유지하고 오염의 위험을 줄입니다. 동시에 HT1 재질은 최소한의 자국만 남기고 핸들링이 가능하여 민감한 표면을 안정적으로 보호합니다.

민감한 전자 제품의 완벽한 핸들링 - 자국 최소화, ESD 보호 극대화

전자 제품 제조에는 두 번째 기회가 없습니다. 작은 자국 하나, 정전기 방전 한 번이면 전체 배치가 망가집니다. 저희는 그렇지 않습니다!

혁신적인 진공패드 재질로 만들어진 HT1-ESD는 이러한 문제를 비롯한 여러 가지 문제를 해결합니다: 원치 않는 자국과 ESD 손상으로부터 작업물을 보호합니다. 진공패드를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다:

  • 깨끗한 표면
  • 진공 부품 안전성 극대화
  • 고온에서 신뢰성 확보
  • 높은 시스템 가용성 및 비용 효율성

재료 개발에 대한 광범위한 전문성을 바탕으로 한 진공패드 재질 HT1-ESD는 최첨단 기술을 상징하며 전자 제품 제조의 새로운 표준을 제시합니다.

HT1-ESD 재질에 대한 자세한 정보

슈말츠의 진공패드 재질 HT1 사용

HT1 재질은 슈말츠의 다양한 진공패드 시리즈에서 사용 가능합니다. 진공패드와 어울리는 스프링 플런저를 함께 사용하면 높이 차이를 보정하고 작업물을 안전하게 잡을 수 있기 때문에 특히 부드러운 핸들링이 가능합니다. 이를 통해 자동화된 핸들링 시스템과의 원활한 통합을 보장하고 생산 효율성을 높일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

HT1이란 무엇인가요?

HT1은 슈말츠에서 개발한 진공패드 재질입니다. 유리 산업의 요구 사항에 맞게 설계된 독점적인 특수 화합물입니다.

HT1의 재질은 어디에 사용되나요?

HT1 재질은 주로 자동차 유리나 디스플레이 핸들링과 같은 유리 분야에서 사용됩니다. 이 소재는 이러한 까다로운 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 슈말츠의 다양한 진공패드 재질로 사용됩니다.

HT1 재질은 어떤 장점이 있나요?

HT1 재질로 제작된 진공패드는 민감한 표면을 최대한 자국 남김 없이 핸들링할 수 있으며, 온도 및 오존 저항성이 뛰어나 사용 수명이 그만큼 길어집니다. 또한 내마모성이 뛰어나 깨끗한 공정을 보장합니다.

HT1 재질은 어떤 슈말츠 제품에 사용 가능한가요?

HT1 재질은 슈말츠의 다양한 진공패드 시리즈에 사용됩니다.

HT1 재질의 장점을 사용할 수 있는 다른 소재가 있나요?

예, 슈말츠는 HT1-ESD 재질도 제공합니다. 이 변형은 전자 제품 생산을 위해 특별히 개발되었으며 민감한 부품을 정전기 방전(ESD)으로부터 보호합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동