FEL: De platste van de vlakke grijpers.
Met een inbouwhoogte van slechts 26,5 millimeter duikt de FEL diep in transportboxen en rekken.
Een muntstuk van 1 cent heeft een diameter van 16,25 millimeter. Het basisprofiel van de nieuwe vlakke grijper van Schmalz is nauwelijks hoger. Daarbij komt nog een tien millimeter dik schuim voor de pakking. Tegelijkertijd overtuigt de nieuwe FEL met een hoogte van 26,5 millimeter. De vacuümexperts van Schmalz hadden bij de ontwikkeling ook oog voor energie-efficiency en bedrijfskosten: Ze segmenteerden de vlakke grijper in maximaal vier zones die individueel kunnen worden gestuurd en uitgeschakeld. Om de storende contouren zo klein mogelijk te houden, worden de afzonderlijke zuigzones op in de sectie geïntegreerde kanalen aangesloten. Het vacuüm wordt opgebouwd door externe vacuümgeneratoren.
De body van aluminium en de modulaire lichtgewicht constructie houden het eigengewicht van de FEL onder de drie kilogram en maken een hoog draaggewicht mogelijk tot 1400 N in een verticale installatiepositie. Daardoor kan het nieuwe vacuüm-grijpsysteem diep in transportboxen of schapruimtes duiken en ook werkstukken zoals monitors in verschillende afmetingen en opnameposities dynamisch uitnemen en neerleggen. Het schuim is bijzonder zacht voor het werkstukoppervlak, heeft een lange levensduur en is gemakkelijk te vervangen dankzij de snelwisselfolie.
De nieuwe vlakke grijper van Schmalz is extreem plat en dankzij het afdichtschuim zacht voor elk oppervlak.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.