Houdt zijn adem in wanneer de spanen vliegen
De nieuwe CMB-HD blokzuiger houdt dunwandige metalen werkstukken tijdens het frezen betrouwbaar vast.
Vlakke en dunne werkstukken van zachte materialen zoals aluminium, kunststof of messing kunnen met vacuüm zonder vervorming worden opgespannen. Hoe? Dat bewijst Schmalz met de nieuwe CMB-HD blokzuiger. Het is ontworpen voor gebruik in CNC-bewerkingscentra en houdt zelfs kwetsbare onderdelen veilig vast dankzij de vlakke zuigplaat en de hoge klemkracht. Zo maakt het de weg vrij voor de spindel om van vijf kanten te bewerken. De CMB-HD is de eerste blokzuiger van Schmalz dat eenvoudig rechtstreeks met klemklauwen aan de T-groeftafel of met klembouten aan het nulpuntspansysteem kan worden bevestigd. De blokzuigers kunnen zowel bij droge als natte bewerkingen worden gebruikt.
Handig en doordacht
Naast het vacuüm is de gekalibreerde wrijvingsvoering verantwoordelijk voor de stevige grip. Deze bestaat uit het thermoplastische polyurethaan TPU-70, dat zowel gripvast als slijtvast is. Daardoor neemt het ook grote zijdelingse krachten betrouwbaar op en zorgt het voor nauwkeurige resultaten. De specialist monteert werkstukaanslagen voor een snelle ruwe positionering van de te bewerken onderdelen en de vacuümtoevoer direct op de aluminium hoofdbehuizing. Een drukmeter controleert het vacuüm dicht bij het werkstuk en zorgt zo voor een veilige werking. Magnetische houders zijn een ander veiligheidsrelevant accessoire: ij bevestigen de vacuümaansluitset en de luchtslang op de machinetafel en voorkomen een botsing met het gereedschap tijdens de bewerking.
De nieuwe blokzuiger maakt het voor bedrijven met machinale bewerkingen gemakkelijker om met vacuümopspannen te beginnen. Omdat het snel kan worden ingesteld, kan het flexibel worden ingezet - ook als het vaak wordt afgewisseld met andere opspanmiddelen. De CMB-HD is per direct leverbaar.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.