PSSG-zakkengrijper: lichtgewicht met lange levensduur
De PSSG-zakkengrijper is een echte lichtgewicht en overtuigt vooral door zijn lange levensduur
Bulkgoederen en vloeistoffen kunnen in zakken worden verpakt om grondstoffen en kosten te besparen. Afhankelijk van de inhoud worden zakken van papier, kunststof of textiel gebruikt. De nieuwe PSSG-zakkengrijper van Schmalz verwerkt verschillende zakken efficiënt en betrouwbaar. Hij is lichtgewicht en daarom ideaal voor collaboratieve toepassingen. Nog een voordeel: het vlieggewicht van glasvezelversterkt kunststof maakt korte cyclustijden mogelijk en verhoogt zo de algehele prestaties en productiviteit van de robot.
De nieuwe afdichtingslip van FDA-conforme siliconen of slijtvast NBR (acrylonitril-butadieenrubber) zorgt voor een lange levensduur. Afhankelijk van de toepassing worden deze componenten pas na twee keer de levensduur van conventionele schuimrubberen afdichtingen vervangen. Daardoor zijn de onderhoudsintervallen langer en het handlingproces stabieler. Een NFC-chip in de basis communiceert met de Schmalz-app. Hierdoor kan eenvoudig een bestelling voor bijvoorbeeld reserveonderdelen worden geplaatst en een video worden bekeken over het vervangen van de afdichtingslip. De afdichting is niet verlijmd maar is verbonden door een metalen inzetstuk. Hierdoor kan in slechts enkele minuten de afdichting worden vervangen. Dankzij het duurzame concept kunnen de materialen eenvoudig afzonderlijk worden gescheiden en gerecycled.
De PSSG verplaatst poreuze, zakachtige werkstukken en zuigdichte zakken, zelfs bij een lage vulgraad. Dit betekent minder tot geen grijperwissels en efficiënter picken, palletiseren en depalletiseren. De eindeffector is compatibel met alle gangbare lichtgewicht robots en heeft een maximaal zuigoppervlak van 405 x 305 millimeter en een draagvermogen tot 50 kilogram.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.