PXT-startset, voor snelle starters
Voorbeeld van een grijperopstelling met dubbele lengtetraverse en zes zuignappen.
Met de PXT bracht Schmalz vorig jaar een nieuwe optie voor individuele grijpers op de markt. De vacuümexpert biedt nu met twee startsets een directere en nog snellere instap in de wereld van de grijperbouw. De sets omvatten een basisuitrusting met houders, verbindingen en vier of zes zuignappen voor het bouwen van individuele grijpersystemen met een enkele of dubbele hoofdtraverse. Flensinvoeren die geschikt zijn voor gangbare lichtgewicht robots en een efficiënte ejector voor het genereren van vacuüm, zijn standaard inbegrepen De startset dient ook als basis voor eventuele latere complexere systemen. Dit komt doordat gebruikers eenvoudig andere componenten uit het uitgebreide modulaire systeem PXT aan de grijpers kunnen toevoegen.
Net als alle andere grijpers op basis van het modulaire PXT-systeem, kunnen de varianten PXT-startset 2-6 en PXT-startset 1-4 maximaal 25 kilogram dragen. Ze kunnen net zo gemakkelijk worden gemonteerd met slechts een paar gereedschappen. Dankzij hun geringe totale hoogte hebben de grijpers van de startset ook in krappe ruimtes voldoende bewegingsvrijheid. Het modulaire ontwerp maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk met een beheersbaar aantal componenten. De nieuwe sets zijn per direct leverbaar.
De PXT-startset 2-6 bevat alle onderdelen voor diverse grijperconfiguraties.
Voorbeeld van een grijperlay-out met één hoofdtraverse en vier zuignappen. De robotflens is centraal geplaatst.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.