VacuMaster Charge: ergonomisch zonder stopcontact
De VacuMaster Charge is niet afhankelijk van een stroomvoorziening en transporteert werkstukken tot 750 kg.
De VacuMaster is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor bedrijven die metaal en hout bewerken. Dankzij de vele varianten past de vacuümtilhulp zich aan alle voorschriften aan. Het transporteert logge werkstukken zoals metaalplaten of houten platen. Met de nieuwe VacuMaster Charge kunnen vakmensen lasten nu ook onafhankelijk van een stroomvoorziening hanteren. Dit verhoogt de flexibiliteit, omdat er alleen een kraan nodig is en geen aansluiting op een stroomvoorzining. Een ander voordeel: nadat het werk gedaan is, wordt de tilhulp snel neergezet en is de railbaan klaar voor andere diensten.
De VacuMaster Charge heeft een accu die voldoende vermogen levert voor een dienst van acht uur bij normaal gebruik. Langere diensten zijn geen probleem met een optionele verwisselbare batterij: hierdoor kunnen werknemers het heftoestel gedurende meerdere diensten continue gebruiken. De energieopslagunit voorziet vier membraanpompen van energie. Gebruikers hebben een zuigvermogen van acht kubieke meter per uur en een vacuüm van -850 millibar tot hun beschikking. De intelligente sturing schakelt de vier pompen uit wanneer het vacuümniveau veilig is en garandeert zo een laag energieverbruik en een lange levensduur van de batterij.
Ontwikkeld in de standaarduitvoering voor horizontaal transport van zuigdichte werkstukken, hanteren specialisten ook diamantplaten veilig met speciale zuigplaten. De VacuMaster Charge kan lasten tot 750 kilogram aan. Dankzij het modulaire systeem kunnen gebruikers het batterij-aangedreven heftoestel aanpassen aan individuele vereisten, zoals het geval is bij alle modellen in de productfamilie.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.