VacuMaster Charge : l'ergonomie sans prise de courant
Indépendant d'une connexion électrique, le VacuMaster Charge transporte des pièces pesant jusqu'à 750 kilogrammes.
Le VacuMaster est devenu un outil indispensable dans les opérations de travail du métal et du bois. Grâce à de nombreuses variantes d'équipement, l'appareil de levage par le vide s'ajuste à toutes les exigences. Il permet de transporter des pièces encombrantes telles que des plaques de tôle ou des panneaux de bois. Avec le nouveau VacuMaster Charge, les travailleurs qualifiés peuvent désormais manipuler des charges indépendamment d'une alimentation électrique. La flexibilité s'en trouve accrue, car seul un pont roulant est nécessaire, mais pas de raccord à l'électricité. Autre avantage : une fois le travail terminé, le dispositif de levage est rapidement déposé et le système de levage est prêt pour d'autres services.
Le VacuMaster Charge est équipé d'une batterie qui fournit suffisamment de puissance pour un poste de travail de huit heures en fonctionnement normal. Les postes plus longs ne posent aucun problème avec une batterie interchangeable en option : Celle-ci permet aux employés d'utiliser l'appareil de levage en continu sur plusieurs postes de travail. La batterie alimente en énergie quatre pompes à membrane. Les utilisateurs disposent d'une capacité d'aspiration de huit mètres cubes par heure et d'un vide de -850 millibars. Le système de commande intelligent contacte les quatre pompes lorsque le niveau de vide est fiable et garantit ainsi une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie de la batterie.
Développé dans le modèle standard pour le transport horizontal de pièces étanches, les spécialistes manipulent également des tôles ondulées de manière fiable grâce à des plaques d'aspiration spéciales. Le VacuMaster Charge peut conserver des charges allant jusqu'à 750 kilogrammes. Le système modulaire permet aux utilisateurs d'ajuster l'appareil de levage à batterie aux exigences individuelles, comme c'est le cas pour tous les modèles de la famille de produits.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.