VacuMaster Charge: ergonomicznie bez gniazdka z mocą
Niezależnie od zasilania, VacuMaster Charge transportuje przedmioty obrabiany o wadze do 750 kilogramów.
VacuMaster stał się niezastąpionym narzędziem w metalowej i drewnianej obsłudze. Dzięki wielu wariantom wyposażenia, podciśnieniowe urządzenie podnoszące adaptuje się do wszystkich wymogów. Transportuje nieporęczne przedmioty obrabiany, takie jak blacha lub drewniane deski. Dzięki nowemu podnośnikowi VacuMaster Charge wykwalifikowani pracownicy mogą teraz obsługiwać ładunki niezależnie od zasilania. Zwiększa to elastyczność, ponieważ wymagana jest tylko suwnica, ale bez złącza do zasilania. Kolejna zaleta: po zakończeniu pracy podnośnik jest szybko odkładany, a system podnoszenia jest gotowy do świadczenia innych usług.
VacuMaster Charge jest wyposażony w akumulator zapewniający moc wystarczającą na ośmiogodzinną zmianę podczas normalnej obsługi. Dłuższe zmiany nie stanowią problemu dzięki opcjonalnie wymiennemu akumulatorowi: Dzięki temu pracownicy mogą stale korzystać z podnośnika przez kilka zmian. Magazyn mocy zasila energią cztery pompy przeponowe. Użytkownicy mają do dyspozycji szybkość zasysania wynoszącą osiem metrów sześciennych na godzinę i podciśnienie -850 milibarów. Inteligentny system kontroli wyłącza cztery pompy, gdy poziom podciśnienia jest bezpieczny, gwarantując w ten sposób niskie zużycie energii i długą żywotność baterii.
Opracowany w wersji standardowej do transportu poziomego przedmiotów obrabiany z odsysaniem, dzięki specjalnym płytom ssącym specjaliści mogą również bezpiecznie obsługiwać płyty diamentowe. Podnośnik VacuMaster Charge może obsługiwać ładunki o masie do 750 kilogramów. System modułowy pozwala użytkownikom na adaptację zasilanego bateryjnie podnośnika do indywidualnych wymogów, podobnie jak w przypadku wszystkich modeli z rodziny produktów.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.