Veilige automatische verpakking van farmacie en voedingsmiddelen
De SFG stromingsgrijper in hygiënisch ontwerp heeft een hoge zuigcapaciteit en blinkt uit bij zeer dynamische processen.
Of het nu gaat om gummibeertjes of mozzarella - losse of vloeibare goederen zoals levensmiddelen en chemie hebben verpakkingen nodig om ze automatisch te kunnen verplaatsen, vervoeren en verkopen. Dozen en zakken beschermen de inhoud, voorkomen lekkage en bieden zelfs ruimte voor belangrijke informatie. Verpakkingen moeten voldoen aan veel voorschriften en beïnvloeden ook de klanttevredenheid. De trend gaat in richting van recyclebare, composteerbare en kunststofvrije materialen. Daarnaast winnen slimme verpakkingen terrein in veel applicaties door geïndividualiseerde ontwerpen en door de mogelijkheid om versheid aan te geven . De verpakking van producten varieert internationaal sterk en is onderhevig aan een hoge veranderingssnelheid. "Voor de automatisering van verpakkingslijnen betekent dit dat machines en automatiseringsoplossingen flexibeler moeten worden om verschillende materialen te kunnen verwerken", zegt Thomas Lichtenberger, hoofd verkoop bij Schmalz in Glatten. "Wij ontwikkelen innovatieve oplossingen die efficiëntie en ergonomie combineren. Zo kunnen bedrijven snel reageren op nieuwe voorschriften en hun automatisering optimaliseren.
"Wij ontwikkelen innovatieve oplossingen die rendement en ergonomie combineren. Hierdoor kunnen bedrijven snel reageren op nieuwe voorschriften en hun automatiseringsniveau verhogen."∼ Thomas Lichtenberger, hoofd verkoop bij Schmalz
De levensmiddellen- en farmaceutische industrie vereisen veelzijdige verpakkingstechnologieën en de juiste materialen. Schmalz biedt een breed pakket aan vacuüm componenten en systemen die het bedrijf speciaal heeft ontwikkeld voor de automatisering in deze industriesegmenten. Of het nu gaat om primaire verpakking met direct contact met de goederen, omverpakking, secundaire verpakking of end-of-line palletiseren (EOLP) - de vacuümexpert uit het Zwarte Woud Duitsland ondersteunt de procesindustrie met grijperoplossingen voor alle oppervlakten.
Uniek en hygiënisch
De menselijke hand is onovertroffen als het gaat om het nauwkeurig en veilig verplaatsen van voorwerpen met meerdere bouwvormen. Met de nieuwe mGrip vingergrijper bootst Schmalz de menselijke vingers na en maakt deze leverbaar voor geautomatiseerde applicaties. Dankzij ronde of parallelle vingermodules kunnen ronde en langwerpige werkstukken veilig en voorzichtig gehanteerd worden. De pneumatisch gestuurde mGrip vingergrijper in hygiënisch ontwerp maakt een zeer nauwkeurige aanpassing aan verschillende producten mogelijk, bijvoorbeeld door de grijpkracht te regelen. Dit betekent dat zelfs gevoelige producten zoals gebakken goederen en fruit zeer voorzichtig kunnen worden verplaatst. Dit stelt bedrijven in staat om rond de klok een snelle orderververwerking uit te voeren.
Deeltjesvrij en steriel
In cleanrooms gelden strenge voorschriften voor luchtzuiverheid, deeltjesvrijheid en hygiëne. De PalVac Sprint Hygiënische vacuüm slangheffer voldoet aan de hoogste hygiënenormen en maakt het mogelijk om veilig en ergonomisch lasten tot 100 kg te verplaatsen in een verontreinigingsvrije omgeving. De eenvoudig te reinigen oppervlakken van roestvast staal en materiaal dat voldoet aan de voedselveiligheidsnormen zijn ideaal voor de farmaceutische, voedingsmiddelen- en industriesegmenten. Werknemers bedienen de PalVac intuïtief.
Geneeskunde en cosmetica
De slijtvaste FSG SI-HD balgzuignappen zijn geschikt voor geautomatiseerde applicaties in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Ze zijn gemaakt van siliconen die geschikt zijn voor levensmiddelen en goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration). HD staat voor heavy duty, want het materiaal is zelfs bestand tegen sterk schurende materialen en is temperatuurbestendig tussen -30 en 180 graden Celsius. Dit betekent dat de zuigers veilig spuiten, ampullen of flacons kunnen vastpakken in bijvoorbeeld zeer dynamische processen. "Bedrijven profiteren van lange onderhoudsintervallen, omdat het robuuste materiaal een lange levensduur heeft", legt Lichtenberger uit. Dit verzekert niet alleen een hoge productiviteit, maar bespaart ook kosten, omdat er minder reservedelen nodig zijn.
Zakken en kartonnage
Speciaal voor het palletiseren en depalletiseren heeft Schmalz de balgzuignappen SPB1/SPF/SPB2 in het assortiment. Ze worden ook gekenmerkt door een lange levensduur. Dit wordt mogelijk gemaakt door het materiaal Elastodur ED-65, dat drie keer zo lang meegaat als nitrilrubber (NBR) - zelfs bij schurende producten zoals karton. Dankzij de inherente stabiliteit zijn de zuigers geschikt voor dynamische processen. Het grote, effectieve zuigoppervlak zorgt voor hoge kracht. Hierdoor kunnen kartonnen dozen snel, veilig en nauwkeurig worden gehanteerd. Zakken zijn een grondstofbesparende manier om vloeistoffen en bulkgoederen te verpakken. Ze zijn echter moeilijk te handling omdat ze los zijn en dus moeilijk vast te pakken. De PSPF balgzuignappen hebben een soepele en zachte afdichtlip die zorgt voor een optimale afdichting, zelfs op zakken met zware plooiing. De speciale functie: de balg en afdichtlip zijn verenigd door een twee componentenverbinding, waardoor de voordelen van beide materialen in één zuignap worden gecombineerd.
Deze oplossing maakt een betrouwbare handling mogelijk van zakken met vloeibare, vaste of poedervormige inhoud en van zakken met een lage vulgraad. Vooral in verbinding met deltarobots, bijvoorbeeld voor kratten verpakken of pick-and-place toepassingen, verzekert de PSPF grijper snelle en stabiele processen voor verpakking.
Met de SFG stromingsgrijper in hygiënisch ontwerp heeft Schmalz een nieuwe oplossing voor levensmiddelen in zijn portfolio. Met zijn compacte en lichte bouwvorm en hoge zuigcapaciteit kan hij zeer dynamische processen aan. Hij wordt vooral gebruikt wanneer werkstukken met een structuur zoals gebakken goederen, automatisch moeten worden verplaatst. Er is ook een versie leverbaar die metaal kan detecteren. De nieuwe PSSG-X zakkengrijper heeft een zeer laag eigengewicht en verwerkt papier, kunststof en geweven zakken volledig automatisch. De vullingsgraad is niet belangrijk - zelfs onvolledig gevulde goederen in blister worden veilig vastgepakt.
Efficiënt en krachtig
Om het vacuüm de zuiger te laten bereiken, is de juiste vacuümopwekking vereist. De SCPL meertraps compacte ejector is bijvoorbeeld ideaal voor dit doel en zorgt voor een efficiënt vacuüm met een laag persluchtverbruik. Hij verplaatst moeiteloos poreuze werkstukken zoals karton dankzij de hoge zuigcapaciteit. Voor luchtdichte materialen, zoals gecoat karton, verzekert een optionele luchtspaarregeling een economisch gebruik. Samen met grijpsystemen voor oppervlakken en zuigtraverses kunnen deze allrounders ook grote volumes vacumeren.
En nog een overtuigende eigenschap: Schmalz heeft ventieltechnologie en vacuümbewaking in het apparaat geïntegreerd. Dit betekent dat operators geen externe oplossing nodig hebben voor de sturing van het vacuümsysteem. "Omdat vacuümschakelaars en kleppen direct aan boord zijn, zijn veel afzonderlijke componenten overbodig en is er geen wirwar aan kabels in het systeem", zegt Lichtenberger.
Duurzaam en duurzaamheid
De oplossingen van Schmalz maken niet alleen economische en veilige processen mogelijk. De onderneming legt bij haar ontwikkeling de nadruk op duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen. De lange levensduur vermindert het materiaal- en energieverbruik. Het slimme ontwerp is gebaseerd op verbindingen die te lossen zijn, zodat de materialen tijdens het afvoeren gemakkelijk afzonderlijk kunnen worden gescheiden en gerecycled. Veel van onze adviseurs op het gebied van grijpersystemen ondersteunen hun klanten met hun brede expertise en gedetailleerde kennis. Dit geeft hen de mogelijkheid uitgebreid en oplossingsgericht over alle aspecten van verpakking te adviseren.
De PSSG-X zakkengrijper pakt zelfs onvolledig gevulde papieren, kunststof en geweven zakken veilig op.
Zakken die zwaar plooien zijn geen probleem voor de PSPF balgzuignappen dankzij hun soepele en zachte afdichtlip.
De meertrapse compacte ejector SCPL is geschikt voor een groot aantal verschillende verpakkingstaken.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.