Schmalz

Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur

Firma Schmalz oferuje szeroką gamę podciśnieniowych tub podnoszących przeznaczonych do różnych zastosowań, o udźwigu do 300 kg.

Zwiększona wydajność dzięki skróceniu czasu obsługi i załadunku

Bezpieczne i wolne od uszkodzeń chwytanie z wykorzystaniem podciśnienia

Minimalizacja przestojów związanych z chorobą

Zwiększanie motywacji pracowników

Obsługa przez tylko jedną osobę

Znalezienie odpowiedniego podnośnika

Nasz konfigurator wskaże odpowiedni, ergonomicznie zaprojektowany podnośnik - wystarczy kilka szczegółów dotyczących aplikacji i nie wymaga znajomości produktu.

Więcej informacji o konfiguratorze

Filtruj wyniki

Etykietowanie
Industry sector
Product family

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex

  • JumboFlex do ergonomicznej obsługi jedną ręką dla szybkich sekwencji ruchów
  • Konfigurowalna jednostka podnosząca, uchwyt operatorski, chwytak podciśnieniowy i generator podciśnienia
  • Intuicyjna dwuprzyciskowa kontrola góra/dół, na życzenie dostępna również ze sprawdzoną kontrolą jednoprzyciskową
  • Dla detali o wadze do 50 kg
Pokaż kategorię
Skonfiguruj teraz

Podnośnik próżniowy JumboErgo

  • Podnośnik tubowy JumboErgo do dynamicznego przenoszenia elementów płaskich
  • Jednostka podnosząca, jednostka sterująca, przyssawki i generator podciśnienia mogą być skonfigurowane
  • Obracanie detali o 90° (opcjonalnie dla JumboErgo PSE)
  • Przedmioty obrabiane do 300 kg
Pokaż kategorię
Skonfiguruj teraz

Podnośnik próżniowy JumboSprint

  • Podnośnik tubowy JumboSprint do ergonomicznej obsługi kompaktowych elementów roboczych
  • Jednostka podnosząca, jednostka sterująca, przyssawki i generator podciśnienia mogą być skonfigurowane
  • Obwodowy uchwyt operatora dla precyzyjnej obsługi
  • Dla elementów kompaktowych do 300 kg
Pokaż kategorię
Skonfiguruj teraz

Podnośnik próżniowy JumboSprint EX

  • Podnośnik rurowy JumboSprint-EX do efektywnej obsługi ładunków w strefach niebezpiecznych
  • Jednostka podnosząca, jednostka sterująca, przyssawki i generator podciśnienia mogą być skonfigurowane
  • Obwodowy uchwyt operatora dla precyzyjnej obsługi
  • Dla elementów kompaktowych do 250 kg
Pokaż kategorię

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic

  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Wersja do zastosowań w pomieszczeniach czystych i farmaceutykach ze zintegrowanym filtrem HEPA i zdejmowaną bez użycia narzędzi jednostką kontroli, którą można prać w pralce.
  • Wersja do obszarów wilgotnych i higienicznych bez zintegrowanego filtra HEPA, projektowa do łatwego czyszczenia zewnętrznego za pomocą podkładki wysokociśnieniowej
  • Higieniczny materiał łączący polerowaną stal nierdzewną z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i tworzywami sztucznymi zgodnymi z FDA
Pokaż kategorię

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka