- POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60
Część nr.: 10.01.38.00488
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Opory przepływu
Branże: Uniwersalne
| Length L | 1432 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Weight | 6.8 (kg) |
| Product family | FMP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 128,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1432 mm |
| L2 | 1392 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 193 |
| Suction force at -250 mbar | 490 N |
| Weight | 6,8 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 1050 l/min |
| Product family | FMP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja