Schmalz

Obsługa ręczna • Motoryzacja • Części karoserii • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboErgo do bezciśnieniowego przenoszenia dachów panoramicznych

Dostawca z branży motoryzacyjnej dostarcza producentom OEM dachy panoramiczne o wadze do 30 kg. Po zakończeniu prac malarskich dachy te są przywożone do kontroli jakości na wózku z półkami. Dachy panoramiczne są sprawdzane na urządzeniu przytrzymującym pod kątem wad jakościowych, takich jak uszkodzenia lakieru. Wcześniej załadunek i rozładunek tego urządzenia był wykonywany ręcznie, bez żadnych pomocy. Ciągły transport dachów powodował u pracowników problemy z kręgosłupem. Aby zmniejszyć obciążenie pracowników i uczynić proces bardziej ergonomicznym, firma zdecydowała się na zakup podnośnika podciśnieniowego firmy Schmalz.

Podnośnik próżniowy JumboErgo, o udźwigu do 35 kg, spełnia wymagania dotyczące tego etapu pracy. Podnoszenie i osadzanie elementu roboczego jest realizowane wyłącznie za pomocą siły podciśnienia. Potężny generator podciśnienia zapewnia niezbędną siłę trzymania. Za pomocą uchwytu obrotowego operator może precyzyjnie regulować podciśnienie w rurze podnoszącej i w ten sposób precyzyjnie przesuwać dachy panoramiczne. Zespół wentylacyjny wbudowany w element roboczy ułatwia usuwanie hermetycznie zamkniętego elementu roboczego. Aby zapobiec pozostawianiu śladów na obrabianym przedmiocie, przyssawki chwytaka podwójnego są wyposażone w tzw. osłony przyssawek.

Płynnie poruszający się żuraw słupowy obrotowy ma udźwig do 45 kilogramów. Aluminiowy wysięgnik o długości 6 metrów można obracać nawet o 270 stopni, co pozwala na objęcie dużego obszaru roboczego. Kolumnowy żuraw obrotowy w połączeniu z podnośnikiem rur JumboErgo umożliwia ergonomiczny przebieg procesu i trwale odciąża pracowników.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka