Cel poprawy ergonomicznie procesu paletyzacji jaj został zdecydowanie osiągnięty. Nasze doświadczenie z podnośnikiem podciśnieniowym jest bardzo dobre.∼ Dominik Gmür, kierownik ds. obsługi w lokalizacji Flawil, Lüchinger + Schmid AG

Ergonomiczna paletyzacja za pomocą podciśnieniowych podnośników Schmalz
Lüchinger + Schmid AG, wiodąca szwajcarska firma zajmująca się handlem i produkcją jaj oraz produktów jajecznych, poszukiwała rozwiązania dla usprawnienia ręcznej obsługi pojemników z jajami. Firma Schmalz wdrożyła rozwiązanie wykorzystujące podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex, które umożliwia pracownikom ergonomiczne i efektywne umieszczanie pojemników na paletach. To innowacyjne rozwiązanie zmniejszyło nakład pracy pracowników, zwiększyło ich sprawność i przyczyniło się do wzrostu ich zadowolenia.
Cechy historii sukcesu
Przemysł | Produkt spożywczy |
---|---|
Obrabiany przedmiot | Jajka |
Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex |
Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
50
kilogram
bezproblemowa obsługa
Klient: Lüchinger + Schmid AG
Lüchinger + Schmid AG jest wiodącą szwajcarską firmą zajmującą się handlem i produkcją jaj, produktów jajecznych i świeżych produktów chłodzonych. Firma z siedzibą w Flawil działa w branży od ponad 100 lat. Jest częścią Micarna Group, która z kolei należy do M-Industry. Lüchinger + Schmid AG zatrudnia łącznie okrągłe 140 pracowników. Dwunastu pracowników w dziale sortowania codziennie pakuje okrągłe 300 000 jaj z wolnego wybiegu i ekologicznych, które są dostarczane do okolicznych punktów sprzedaży detalicznej tego samego dnia.
Wyzwanie
Firma Lüchinger + Schmid zidentyfikowała potencjał poprawy na ostatnim etapie obsługi jaj w procesie produkcji. Praca ręczna związana z sortowaniem pudełek lub kartonów na palety była szczególnie wymagająca fizycznie dla pracowników: pojemniki o wadze od 15 do 25 kg musiały być ręcznie podnoszone na wysokość do 1,80 metra. Wraz ze wzrostem liczby pojemników praca ta stawała się coraz bardziej wymagająca i uciążliwa. Dlatego też firma musiała uczynić miejsce pracy bardziej ergonomicznie, aby zapewnić pracownikom zdrowie i satysfakcję. Podczas EMPACK w Zurychu, ważnych szwajcarskich targów poświęconych produktom i innowacjom w branży opakowań, firma Lüchinger + Schmid dowiedziała się o rozwiązaniach do obsługi podciśnieniowej firmy Schmalz.
Rozwiązanie firmy Schmalz
Rozwiązanie firmy Schmalz dla firmy Lüchinger + Schmid obejmuje wykorzystanie żurawia mostowego do paletyzacji kartonów z jajami. Podciśnieniowe urządzenie JumboFlex do podnoszenia rur jest montowane na tym systemie portalowym, który jest wyposażony w chwytak specjalny opracowany dla firmy Lüchinger + Schmid. Zintegrowany adapter szybkiej wymiany ułatwia również wymianę chwytaka, dzięki czemu ten sam system może być używany zarówno do obsługi własnych skrzynek Migros, jak i kartonów wypełnionych jajami. Zdalna kontrola radiowa umożliwia pracownikom szybkie włączanie i wyłączanie systemu, oszczędzając cenną energię. To wykonane na zamówienie rozwiązanie poprawia ergonomicznie i zwiększa sprawność procesu paletyzacji.

Dzięki kontroli jedną ręką, jedna ręka pozostaje wolna do prowadzenia i precyzyjnego pozycjonowania ładunku

W hali produkcyjnej firmy Lüchinger + Schmid AG małe nośniki ładunku mogą być transportowane w sposób elastyczny i bez wysiłku za pomocą wózka JumboFlex 25.