Schmalz

Sorunsuz entegrasyon: İşbirlikçi robot, hat üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan dar alanlarda operasyon yapar

Schmalz Kompakt Vakum Sistemi: Esnek Paletleme

United Symbol, esnek üretim sistemlerinde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketidir. Şirket, 25 üretim hattında vardiya başına 750.000 kutu taşıma kapasitesine sahiptir. Manuel paletleme, ergonomik sorunlara yol açmakta ve ölçeklenebilirliği sınırlamaktaydı. Schmalz ile işbirliği içinde United Symbol, kompakt bir işbirlikçi paletleme robotu için bir vakumlu gripper sistemi kurdu. Bu kurulum, üretim hattında herhangi bir değişiklik gerektirmedi, devir sürelerini kısalttı ve çalışanların sağlığını iyileştirdi. Çözümün kurulumu sadece bir gün sürdü ve personel yarım günde tam olarak eğitildi.

Başarı hikayesinin özellikleri

EndüstriLojistik
İş parçasıKarton kutular
Ürün grubuVakumlu Kavrama Sistemleri
Taşıma türüOtomatik elleçleme

Schmalz ile

750.000

kutular

vardiya başına

25

üretim hatları

otomatik

1

gün

entegrasyon

Müşteri: United Symbol S.p.A.

United Symbol S.p.A., endüstriyel otomasyon ve robotik alanlarında uzmanlaşmış bir İtalyan şirketidir. Şirket, şişe ve ambalajlardan rulolara ve kutulara kadar otomatikleştirilecek ürünlere göre hat sonu makinelerini, manipülatörleri ve aksesuarları yapılandırmaktadır. United Symbol, çeşitli endüstriyel sektörlerin özel gerekliliklerine uyarlanmış özelleştirilmiş otomasyon çözümleri ve robotik sistemler geliştirerek kendini farklı kılmaktadır. Gıda üretimi, ilaç, otomotiv, kimyasallar ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilere hizmet vermektedir. United Symbol'un standart ürünler yerine kişiselleştirilmiş, yenilikçi çözümlere odaklanması, endüstriyel üretim süreçlerinde verimliliği, güvenliği ve entegrasyonu artırmayı amaçlamaktadır.

Meydan okuma

United Symbol, 25 üretim hattında ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Her bir hatta, bir operatörün 300 × 400 ile 800 × 600 mm boyutlarında ve ağırlığı 20 kg’a kadar çıkan kutuları, kesin paletleme şemalarına göre manuel olarak istiflemesi gerekiyordu. Bu işlem, vardiya başına 750.000 birimin taşınmasını gerektiriyordu. Bu emek yoğun yaklaşım, birbiriyle bağlantılı çeşitli sorunlara yol açıyordu. Ergonomik etki: Tekrarlayan manuel kaldırma işlemleri, kas-iskelet sisteminde önemli bir zorlanmaya neden oluyordu; bu da çalışanların devamsızlığının artmasına ve verimliliğin düşmesine yol açıyordu. Operasyonel esneklik eksikliği: Manuel işlemler, farklı kutu formatları, özel paletleme şemaları ve hızlı geçişler karşısında yetersiz kalıyordu. Dar tesis düzeni, operatörlerin koordinasyonunu ve hareketlerini kısıtlıyordu. Maliyet ve kalite: Manuel işlemler, lojistik maliyetlerini ve hata oranlarını artırarak optimizasyon fırsatlarını sınırlıyordu. Stratejik zorunluluk: Maliyetleri düşürmek, hataları en aza indirmek, ergonomiyi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için otomasyon hayati önem taşıyordu. United Symbol, teknik uzmanlığı kullanıcı dostu olma, kompaktlık ve esneklikle dengeleyen bir işbirlikçi robotik çözüme ihtiyaç duyuyordu. Bu çözüm, üretim hattında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde entegre olmalı, hızlı geçişlere olanak sağlamalı ve çeşitli palet boyutlarını (800 × 1200 mm ve 1000 × 1200 mm) desteklemeliydi.

Schmalz’ı, ürünlerinin kalitesi ve dizayn ile mühendislik işleminde sunduğu olağanüstü destek nedeniyle tercih ettik.
∼ Viviana Bloisi, Satış Mühendisi

Schmalz'ın Çözümü

Şirket, Schmalz ile işbirliği içinde, United Symbol’un sınırlı alanına uyum sağlayacak şekilde vakumlu paletleme tutucu sistemi ile birlikte kompakt bir işbirlikçi robot dizayn etti. Sistem, minimum alanda işlevselliği en üst düzeye çıkarır. Sistem, Schmalz'ın vakum otomasyonu teknolojisini işbirlikçi bir robotik platforma entegre ediyor. Çeşitli kutu formatları ve ağırlıklarını taşıyabilen sistem, hem Euro paletleri (800 × 1200 mm) hem de 1000 × 1200 mm'lik paletleri destekliyor. Ayrıca dikey konumlandırma dahil olmak üzere karmaşık paletleme düzenlerini de yapabiliyor. Karton ara katmanlar da iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre edilmektedir. Birbirine çok yakın yerleştirilmiş üretim hatları arasında operatör erişimini sağlamak, uygulamanın başarısı açısından kritik öneme sahipti. Schmalz, sistemi mevcut altyapıda herhangi bir gereklilik olmadan tasarlayarak, otomasyonun tüm avantajlarını sunarken maliyetli bir güçlendirme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Kurulum ve devreye alma işlemleri bir günde tamamlandı; operatörlerin tam eğitimi ise yarım gün daha sürerek tamamlandı. Bu hızlı devreye alma süreci, üretim kesintilerini en aza indirdi. United Symbol’un mühendislik ekibi, operatörlerin özerkliğini en üst düzeye çıkarmak ve konfigürasyon ile sürekli ayarlamalar için dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Schmalz ile işbirliği içinde özel bir yazılım geliştirdi. Dizaynda erişilebilirlik ön planda tutulmuştur. Pnömatik komponentlere bakım amacıyla tam erişim sağlanmaktadır. Koruma kapağı, kontrol ünitesinin kirlenmesini önler. Kompakt ejektör SCPLc ve körüklü vantuz SPB1 ile donatılmış hafif tutucu, yük kapasitesi verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bu çözüm, 25 üretim hattında daha hızlı sipariş işlemi, daha kısa devir süreleri ve artan verimlilik sağlıyor. Konumlandırma hassasiyeti önemli ölçüde iyileşti; bu da hataları ve malzeme israfını azalttı. En önemlisi, operatörler artık optimum ergonomik koşullarda çalışıyor; bu da bu otomasyon yatırımının çekirdek sağlık hedeflerini doğrudan karşılıyor.

Çok yönlü sistemler: çeşitli kutu formatları, palet boyutları (800×1200, 1000×1200 mm), karmaşık desenler

Çok yönlü sistemler: çeşitli kutu formatları, palet boyutları (800×1200, 1000×1200 mm), karmaşık desenler

Tekrarlayan kaldırma işlemlerini ortadan kaldırır: Otomasyon, operatörün güvenliğini, ergonomisini ve sağlığını iyileştirir

Tekrarlayan kaldırma işlemlerini ortadan kaldırır: Otomasyon, operatörün güvenliğini, ergonomisini ve sağlığını iyileştirir

Bu çözüm, 25 üretim hattının tamamında verimliliği artırdı

Bu çözüm, 25 üretim hattının tamamında verimliliği artırdı

Üretimde asgari düzeyde kesinti: Kurulum ve devreye alma işlemleri bir günde tamamlandı

Üretimde asgari düzeyde kesinti: Kurulum ve devreye alma işlemleri bir günde tamamlandı

Schmalz çözümü sayesinde müşteri avantajları

Ergonomik GüvenlikManuel kaldırma işlemlerinden kaynaklanan fiziksel yükü ortadan kaldırarak, kas-iskelet sistemi yaralanmaları nedeniyle çalışanların devamsızlıklarını azaltır ve işyerindeki genel sağlık durumunu iyileştirir.
Sorunsuz EntegrasyonKompakt sistemler, altyapı değişiklikleri veya üretim hattında kesintiye yol açmadan mevcut düzenlere sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Hızlı KonuşlandırmaKurulum ve operatör eğitiminin tamamı bir buçuk günde gerçekleştirilerek, üretim kesintisi ve devreye alma maliyetleri en aza indirilmiştir.
Esnek OtomasyonPazar taleplerine uyum sağlayarak, dikey konumlandırma dahil olmak üzere çeşitli kutu formatlarını, ağırlıkları ve paletleme düzenlerini destekler.

Uygulamada kullanılan ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.

HEPSİ MEVCUT: Maksimum küresel kullanılabilirlik sayesinde zaman tasarrufu
Dünya çapında mevcut. Uzun vadede güvenilir: Bekleme sürelerine değil, çözümlere ihtiyacınız var.

TÜM SET: Sistemlerde basitlik
Kolayca birleştirin. Komponentler mükemmel şekilde eşleştirilmiştir ve tam uyumluluk sunar.

HEPSI TEMIZ: Maksimum maliyet verimliliği
Tam fonksiyon. Cazip fiyat: Net gereklilikleri olan standart uygulamalar için idealdir.

Tercih edilen Schmalz Select ürün yelpazesi hakkında daha fazla deneyim