Schmalz

Integración perfecta: el robot colaborativo funciona en espacios reducidos sin necesidad de modificar las líneas de producción

Sistema de vacío compacto de Schmalz: paletizado flexible

United Symbol es una empresa italiana especializada en sistemas de producción flexibles. Realiza la manipulación de 750 000 cajas por turno en 25 líneas de producción. El paletizado manual planteaba retos ergonómicos y limitaba la escalabilidad. En colaboración con Schmalz, United Symbol implantó un sistema de ventosas de vacío para un robot de paletizado colaborativo y compacto. Esta configuración no requirió modificaciones en la línea de producción, redujo los tiempos de ciclo y mejoró la salud de los empleados. La instalación de la solución solo llevó un día, y el personal recibió la formación completa en medio día.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaLogística
Pieza de trabajoCajas de cartón
Grupo de productosSistemas de ventosas de vacío
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

750.000

cajas

por turno

25

líneas de producción

automatizado

1

día

integración

El cliente: United Symbol S.p.A.

United Symbol S.p.A. es una empresa italiana especializada en automatización industrial y robótica. La empresa configura máquinas de final de línea, manipuladores y accesorios en función de los productos que se van a automatizar, desde botellas y envases hasta rollos y cajas. United Symbol se distingue por el desarrollo de soluciones de automatización personalizadas y sistemas robóticos adaptados a las exigencias específicas de diversos sectores profesionales. Presta servicio a una amplia gama de sectores profesionales, entre los que se incluyen la producción alimentaria, la farmacéutica, el automovilístico, la química y el de las energías renovables. El enfoque de United Symbol en soluciones personalizadas e innovadoras, en lugar de productos estándar, tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la seguridad y la integración en los procesos de producción industrial.

El desafío

United Symbol se enfrentaba a importantes retos operativos en sus 25 líneas de producción. Cada línea requería que un operador apilara manualmente cajas (con dimensiones que oscilaban entre 300 × 400 y 800 × 600 mm y un peso de hasta 20 kg) siguiendo esquemas de paletizado precisos. Este proceso suponía la manipulación de 750 000 unidades por turno. Este enfoque, que requería mucha mano de obra, generaba diversos problemas interrelacionados. Repercusión ergonómica: la elevación manual repetitiva provocaba una importante sobrecarga musculoesquelética, lo que se traducía en un aumento del absentismo laboral y una reducción de la productividad. Falta de flexibilidad operativa: los procesos manuales tenían dificultades para gestionar los diversos formatos de cajas, los esquemas de paletizado personalizados y los cambios rápidos. La disposición del espacio, muy ajustada, limitaba la coordinación y los movimientos de los operadores. Coste y calidad: los procesos manuales aumentaban los costes de logística y las tasas de error, lo que limitaba las oportunidades de optimización. Imperativo estratégico: la automatización era esencial para reducir costes, minimizar errores, mejorar la ergonomía e impulsar la productividad. United Symbol necesitaba una solución de robótica colaborativa que combinara la experiencia técnica con la facilidad de uso, el tamaño compacto y la flexibilidad. Debía integrarse a la perfección sin modificaciones en la línea de producción, permitir cambios rápidos y ofrecer apoyo para varios tamaños de palets (800 × 1200 mm y 1000 × 1200 mm).

Elegimos a Schmalz por la calidad de sus productos y por el excepcional apoyo que nos brindaron durante el proceso de diseño y ingeniería.
∼ Viviana Bloisi, ingeniera comercial

Solución de Schmalz

En colaboración con Schmalz, la empresa diseñó un robot colaborativo compacto con un sistema de ventosas de vacío para paletizado, adaptado al espacio limitado de United Symbol. El sistema maximiza la funcionalidad en un espacio mínimo. Integra la tecnología del vacío de Schmalz en una plataforma robótica colaborativa. Es capaz de realizar la manipulación de múltiples formatos y pesos de cajas y ofrece apoyo para europalés (800 × 1200 mm) y palets de 1000 × 1200 mm. También puede ejecutar patrones de paletizado complejos, incluido el posicionamiento vertical. Las capas intermedias de cartón también se integran a la perfección en el flujo de trabajo. Mantener el acceso de los operadores entre líneas de producción muy próximas entre sí fue fundamental para la implementación. Schmalz diseñó el sistema de tal forma que no requiriera modificaciones en la infraestructura existente, lo que eliminó costosos procesos de reequipamiento y, al mismo tiempo, permitió aprovechar todas las ventajas de la automatización. La instalación y la preparación se completaron en un solo día, y la formación completa de los operadores se llevó a cabo en medio día adicional. Esta rápida preparación minimizó las interrupciones en la producción. El equipo de ingeniería de United Symbol desarrolló un software a medida en colaboración con Schmalz para maximizar la autonomía de los operadores y reducir la dependencia de recursos externos para la configuración y los ajustes continuos. El diseño da prioridad a la accesibilidad. Los componentes neumáticos siguen siendo totalmente accesibles para su mantenimiento. Las fundas protectoras evitan la contaminación del controlador. La garra ligera, equipada con eyectores compactos SCPLc y ventosas de fuelle SPB1, maximiza la eficiencia de la capacidad de carga. Esta solución permite un procesamiento más rápido de los pedidos, la reducción de los tiempos de ciclo y el aumento de la productividad en 25 líneas de producción. La precisión de posicionamiento ha mejorado significativamente, lo que reduce los errores y el desperdicio de material. Y lo que es más importante, los operadores trabajan ahora en condiciones ergonómicas óptimas, lo que responde directamente a los objetivos fundamentales de salud que motivan esta inversión en automatización.

Sistema versátil: múltiples formatos de cajas, tamaños de palets (800×1200, 1000×1200 mm), patrones complejos

Sistema versátil: múltiples formatos de cajas, tamaños de palets (800×1200, 1000×1200 mm), patrones complejos

Elimina la necesidad de levantar cargas de forma repetitiva: la automatización mejora la seguridad, la ergonomía y la salud de los operadores

Elimina la necesidad de levantar cargas de forma repetitiva: la automatización mejora la seguridad, la ergonomía y la salud de los operadores

Esta solución aumentó la productividad en las 25 líneas de producción

Esta solución aumentó la productividad en las 25 líneas de producción

Mínima interrupción de la producción: instalación y preparación completadas en un solo día

Mínima interrupción de la producción: instalación y preparación completadas en un solo día

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Seguridad ergonómicaElimina el esfuerzo derivado de la elevación manual, lo que reduce el absentismo laboral por lesiones musculoesqueléticas y mejora la salud general en el lugar de trabajo.
Integración perfectaEste sistema compacto se integra a la perfección en las configuraciones existentes sin necesidad de modificar la infraestructura ni interrumpir el funcionamiento de la línea de producción.
Despliegue rápidoLa instalación y la formación de los operarios se completaron en un día y medio, lo que permitió reducir al mínimo la interrupción de la producción y los costes de puesta en marcha.
Automatización flexibleAdmite múltiples formatos de cajas, pesos y patrones de paletizado, incluida la colocación vertical, adaptándose a las exigencias del mercado.

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select