İş birimleri
Çok çeşitli gereksinimler için çözümler
Vakum teknolojisi çok çeşitli endüstriler ve gereksinimler için uygundur: hassas yüzeylerin hassas işlenmesinin yanı sıra zorlu üretim ortamlarındaki uygulamalar için. Schmalz ürünleri dünya çapında talep görmektedir: müşteriler arasında küçük işletmelerinin yanı sıra uluslararası otomotiv grupları da bulunmaktadır. Enerji depolama iş birimi ile şirket, sabit enerji depolama alanında başka bir dayanak noktası oluşturuyor.
Vakum Otomasyonu
Schmalz, tüm yaygın uygulamalar için vakum komponentleri geliştirmekte ve üretmektedir. Bunlar arasında tutucular, bağlantı elemanları, sistem izleme bileşenleri, filtreler, bağlantılar ve vakum jeneratörleri bulunmaktadır.
Bununla birlikte, Schmalz portföyü sadece bireysel bileşenleri değil, aynı zamanda komple sistemleri ve robotik çözümleri de içerir. Otomatik üretim, toplama ve dağıtım lojistiğinde kullanım için Schmalz, tak ve çalıştır tutucu sistemleri geliştirmektedir.
Sabitlemenin gerekli olduğu durumlar için Schmalz'ın bağlama çözümleri vardır. Bunlar işleme ve montaj işlerinde kullanılır. Ahşap, metal, cam veya plastikten yapılmış bileşenler vakumla güvenli bir şekilde sabitlenir.
Elleçleme
Schmalz'ın vakum kaldırıcıları, 300 kilograma kadar olan yüklerin ergonomik bir şekilde taşınması için tasarlanmıştır. Yüksek taşıma sıklığı ve hızı gerektiren malzeme akış süreçlerini optimize ederler.
Vakumlu kaldırma cihazları, birkaç ton ağırlığındaki çok büyük ve ağır malları taşımak için kullanılabilir. Örneğin, ahşap veya metal panellerle makine yüklemesi, prosesi güvenli ve sağlığı koruyan bir şekilde sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
Schmalz, tamamlayıcı veya tek başına bir çözüm olarak bireysel vinç sistemleri planlamakta ve üretmektedir.
Enerji Depolama
Enerji depolama iş biriminde Schmalz, rejeneratif olarak üretilen enerjinin geçici olarak depolanabileceği ve gerektiğinde kullanılabileceği depolama çözümleri geliştirmektedir. Şirket redoks akışlı batarya sistemlerine güveniyor. Bu sistemlerin merkezinde yığınlar yer alır: bunlar bataryanın kalitesini ve performansını belirler. Schmalz bu yığınları Glatten'deki genel merkezinde endüstriyel olarak üretiyor. Müşterilere ve ilgili taraflara bu tür sistemlerin nasıl çalıştığını açıkça gösteren bir batarya göstericisi de burada mevcuttur.
Enerji depolama iş biriminde Schmalz, üretim sistemleri, plastik ve taşıma teknolojisi alanlarındaki derin bilgi birikimine dayanmaktadır.