Unidades de negocio
Unidades de negocio
Soluciones para una amplia gama de necesidades
La técnica de vacío es adecuada para los más diversos sectores y requisitos: tanto para la manipulación cuidadosa de superficies sensibles como para aplicaciones en entornos de producción duros. Los productos de Schmalz son demandados en todo el mundo: entre los clientes se cuentan desde pequeñas empresas artesanales hasta grupos automovilísticos internacionales. Con la unidad de negocio de almacenamiento de energía, la empresa está construyendo otro puntal en el ámbito del almacenamiento estacionario de energía.
Automatización del vacío
Schmalz desarrolla y fabrica componentes de vacío para todas las aplicaciones habituales. Entre ellos se encuentran garras, elementos de conexión, componentes para la monitorización de instalaciones, filtros, conexiones y generadores de vacío.
Pero la cartera de Schmalz no sólo incluye componentes individuales, sino también sistemas completos y soluciones de robótica. Para el uso en la producción automatizada, el picking y la logística de distribución, Schmalz desarrolla sistemas de ventosas plug-and-work.
Y para los casos en los que se requiere una sujeción, existen soluciones de fijación de Schmalz. Éstas se utilizan en tareas de mecanizado y montaje. Las piezas de madera, metal, vidrio o plástico se fijan de forma segura con vacío.
Manejo de
Los tubos elevadores por vacío de Schmalz están diseñados para la manipulación ergonómica de cargas de hasta 300 kilogramos. Optimizan los procesos de flujo de materiales que requieren una alta frecuencia y velocidad de manipulación.
Con los elevadores por vacío se pueden transportar mercancías muy grandes y pesadas de varias toneladas. Por ejemplo, la carga de máquinas con paneles de madera o metal puede ser realizada por una sola persona de forma segura para el proceso y respetando la salud.
Schmalz planifica y fabrica sistemas de grúa individuales - como complemento o como solución independiente.
Almacenamiento de energía
En la unidad de negocio de almacenamiento de energía, Schmalz desarrolla soluciones de almacenamiento con las que la energía generada de forma regenerativa puede almacenarse temporalmente y utilizarse en caso necesario. La empresa apuesta por los llamados sistemas de baterías de flujo redox. El núcleo de estos sistemas son los stacks, que determinan la calidad y el rendimiento de la batería. Schmalz fabrica estos stacks industrialmente en su sede de Glatten. Allí también se encuentra a disposición de clientes e interesados un demostrador de baterías que muestra claramente cómo funcionan estos sistemas.
En la unidad de negocio de almacenamiento de energía, Schmalz se basa en profundos conocimientos en los ámbitos de sistemas de fabricación, plásticos y técnica de manipulación.