Liiketoimintayksiköt
Ratkaisut monenlaisiin vaatimuksiin
Tyhjiötekniikka soveltuu monenlaisille teollisuudenaloille ja monenlaisiin vaatimuksiin: herkkien pintojen hellävaraiseen käsittelyyn sekä sovelluksiin ankarissa tuotantoympäristöissä. Schmalzin tuotteilla on kysyntää kaikkialla maailmassa: asiakkaina on niin pieniä käsityöläisyrityksiä kuin kansainvälisiä autokonsernejakin. Energiavarastojen liiketoimintayksikön myötä yritys on rakentamassa toista tukipilaria kiinteän energian varastoinnin alalla.
Tyhjiöautomaatio
Schmalz kehittää ja valmistaa tyhjiökomponentteja kaikkiin yleisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi tartuntalaitteet, liitäntäelementit, järjestelmän valvontakomponentit, suodattimet, liitännät ja tyhjiögeneraattorit.
Schmalzin valikoimaan kuuluu kuitenkin yksittäisten komponenttien lisäksi myös kokonaisia järjestelmiä ja robotiikkaratkaisuja. Automaattisessa tuotannossa, keräilyssä ja jakelulogistiikassa käytettäväksi Schmalz kehittää plug-and-work- tarttumisjärjestelmiä.
Ja jos tarvitaan kiinnitystä, Schmalz tarjoaa kiinnitysratkaisuja. Niitä käytetään työstö- ja kokoonpanotehtävissä. Puusta, metallista, lasista tai muovista valmistetut komponentit kiinnitetään turvallisesti tyhjiöllä.
Käsittely
Schmalzin tyhjiöputkenostimet on suunniteltu jopa 300 kilogramman painavien kuormien ergonomiseen käsittelyyn. Ne optimoivat materiaalivirtausprosesseja, jotka edellyttävät suurta käsittelytaajuutta ja -nopeutta.
Tyhjiönostimilla voidaan kuljettaa erittäin suuria ja raskaita, useita tonneja painavia tavaroita. Esimerkiksi koneiden lastaus puu- tai metallipaneeleilla voidaan suorittaa vain yhden henkilön toimesta prosessiturvallisella ja terveyttä säästävällä tavalla.
Schmalz suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä nosturijärjestelmiä - täydentävänä tai erillisenä ratkaisuna.
Energian varastointi
Energian varastointi -liiketoimintayksikössä Schmalz kehittää varastointiratkaisuja, joiden avulla regeneratiivisesti tuotettua energiaa voidaan varastoida väliaikaisesti ja käyttää tarpeen mukaan. Yritys luottaa niin sanottuihin redox-virtausakkujärjestelmiin. Näiden järjestelmien ytimessä ovat pinot: ne määräävät akun laadun ja suorituskyvyn. Schmalz valmistaa nämä pinot teollisesti pääkonttorissaan Glattenissa. Siellä on myös asiakkaiden ja kiinnostuneiden käytettävissä akkujen esittelylaite, joka osoittaa selvästi, miten tällaiset järjestelmät toimivat.
Energiavarastojen liiketoimintayksikössä Schmalz hyödyntää syvällistä taitotietoa valmistusjärjestelmien, muovien ja käsittelytekniikan aloilla.