Unités opérationnelles
Unités opérationnelles
Des solutions pour un large éventail d'exigences
La technologie du vide est adaptée à une grande variété d'industries et d'exigences : pour la manipulation délicate de surfaces sensibles comme pour des applications dans des environnements de production difficiles. Les produits Schmalz sont demandés dans le monde entier : les clients sont aussi bien des petites entreprises artisanales que des groupes automobiles internationaux. Avec l'unité commerciale du stockage de l'énergie, l'entreprise construit un autre pilier dans le domaine du stockage stationnaire de l'énergie.
Automatisation du vide
Schmalz développe et fabrique des composants pour le vide pour toutes les applications courantes. Il s'agit notamment de pinces, d'éléments de connexion, de composants pour la surveillance des systèmes, de filtres, de connexions et de générateurs de vide.
Toutefois, le portefeuille de Schmalz comprend non seulement des composants individuels, mais aussi des systèmes complets et des solutions robotiques. Pour la production automatisée, la préparation des commandes et la logistique de distribution, Schmalz développe des systèmes de préhension prêts à l'emploi.
Et pour les cas où le serrage est nécessaire, il existe des solutions de serrage de Schmalz. Celles-ci sont utilisées dans les tâches d'usinage et d'assemblage. Les pièces en bois, en métal, en verre ou en plastique sont fixées solidement grâce au vide.
Technologie du vide pour l'automatisation
Manipulation
Les élévateurs de tubes à vide de Schmalz sont conçus pour la manipulation ergonomique de charges pesant jusqu'à 300 kilogrammes. Ils optimisent les processus de flux de matériaux qui nécessitent une fréquence et une vitesse de manutention élevées.
Les dispositifs de levage par le vide peuvent être utilisés pour transporter des marchandises très grandes et très lourdes, pesant plusieurs tonnes. Par exemple, le chargement de machines avec des panneaux en bois ou en métal peut être effectué par une seule personne, dans le respect des processus et de la santé.
Schmalz conçoit et fabrique des systèmes de grues individuels - en complément ou en tant que solution autonome.
Stockage de l'énergie
Dans le domaine du stockage de l'énergie, Schmalz développe des solutions de stockage qui permettent de stocker temporairement l'énergie produite par régénération et de l'utiliser en fonction des besoins. L'entreprise s'appuie sur des systèmes de batteries à flux redox. Les piles sont au cœur de ces systèmes : elles déterminent la qualité et les performances de la batterie. Schmalz fabrique ces piles de manière industrielle à son siège de Glatten. Un démonstrateur de batterie y est également à la disposition des clients et des parties intéressées, qui montre clairement comment ces systèmes fonctionnent.
Dans le domaine du stockage de l'énergie, Schmalz s'appuie sur un savoir-faire approfondi dans les domaines des systèmes de fabrication, des matières plastiques et de la technologie de manutention.