Jednostki organizacyjne
Rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań
Technologia podciśnieniowa sprawdza się w wielu różnych branżach i wymaganiach: zarówno w przypadku delikatnego traktowania wrażliwych powierzchni, jak i zastosowań w trudnych warunkach produkcyjnych. Produkty firmy Schmalz cieszą się zainteresowaniem na całym świecie: klientami są zarówno małe firmy rzemieślnicze, jak i międzynarodowe koncerny motoryzacyjne. Dzięki jednostce biznesowej zajmującej się magazynowaniem energii, firma buduje kolejny filar w obszarze stacjonarnego magazynowania energii.
Automatyka próżniowa
Firma Schmalz projektuje i produkuje komponenty podciśnieniowe przeznaczone do wszystkich popularnych zastosowań. Obejmują one chwytaki, elementy łączące, komponenty do monitorowania systemu, filtry, złącza i generatory podciśnienia.
Portfolio firmy Schmalz obejmuje jednak nie tylko pojedyncze komponenty, ale również kompletne systemy i rozwiązania z zakresu robotyki. Z myślą o zastosowaniu w zautomatyzowanej produkcji, logistyce kompletacji i dystrybucji firma Schmalz opracowuje systemy chwytaków typu "plug-and-work".
Natomiast w przypadkach, gdy wymagane jest mocowanie, firma Schmalz oferuje rozwiązania z zakresu mocowania. Są one wykorzystywane w zadaniach związanych z obróbką i montażem. Elementy wykonane z drewna, metalu, szkła lub tworzywa sztucznego są bezpiecznie mocowane za pomocą podciśnienia.
Obsługa strony
Podnośniki rur próżniowych firmy Schmalz zostały zaprojektowane z myślą o ergonomicznym przenoszeniu ładunków o wadze do 300 kilogramów. Optymalizują one procesy przepływu materiałów, które wymagają wysokiej częstotliwości i prędkości przenoszenia.
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące mogą być wykorzystywane do transportu bardzo dużych i ciężkich ładunków o wadze kilku ton. Przykładowo, załadunek maszyn z panelami drewnianymi lub metalowymi może być wykonywany przez jedną osobę w sposób bezpieczny dla procesu i chroniący zdrowie.
Firma Schmalz planuje i produkuje indywidualne systemy dźwignicowe - jako uzupełnienie lub jako samodzielne rozwiązanie.
Magazynowanie energii
W ramach jednostki biznesowej zajmującej się magazynowaniem energii firma Schmalz opracowuje rozwiązania w zakresie magazynowania, dzięki którym energia wytwarzana w sposób regeneracyjny może być tymczasowo przechowywana i wykorzystywana w razie potrzeby. Firma opiera się na tak zwanych systemach akumulatorów przepływowych redox. Sercem tych systemów są stosy: to one decydują o jakości i wydajności baterii. Firma Schmalz produkuje te stosy na skalę przemysłową w swojej siedzibie w Glatten. Klienci i osoby zainteresowane mają tam również do dyspozycji demonstrator akumulatorów, który wyraźnie pokazuje, jak działają takie systemy.
W ramach jednostki biznesowej zajmującej się magazynowaniem energii firma Schmalz opiera się na głębokim know-how w zakresie systemów produkcyjnych, tworzyw sztucznych oraz technologii przenoszenia.