Schmalz

Vakum Hortumlu Kaldırıcı JumboFlex Picker

50 kg'a kadar paketler için mobil toplama çözümü

Schmalz vakumlu hortumlu kaldırıcının eşsiz ergonomisi ve güvenliği şimdi mobil kullanım için de mevcut. JumboFlex Picker her standarttan endüstriyel kamyonlarla taşınabilir ve böylece lokasyondan bağımsız olarak 50 kg'a kadar paketler için ideal bir toplama çözümüdür.

Ürün sorgulama

Ergonomi devreye giriyor - toplayıcıdan parçaya" lojistik süreçlerinde mobil vakumlu kaldırıcı kullanımı"

JumboFlex hortum kaldırıcı ve duyarlı mafsallı kollu pergel ile ergonomik kullanım

Kısmen otomatikleştirilmiş süreçler ve sezgisel kullanım sayesinde basit ve hızlı uygulama

Yenilikçi pergel ve zemin desteği sayesinde güvenli kullanım

Güçlü akü ve kolay bakım sayesinde yüksek kullanılabilirlik

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Modüler sistem

  1. Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex ile 35 kg veya 50 kg yük kapasitesi ve yakl. 1,300 mm strok
  2. Maksimum taşıma yüksekliğini 1.800 mm'ye kadar artırmak için elektrikli yüksekliği ayarlanabilir kolon
  3. Sarsıntısız çalışan katlanır kollu vinçte 360° hareket yarıçapı ve yaklaşık 1,600 mm uzunluk
  4. Mafsallı kolu yaklaşık 1.500 mm uzunluğunda uzatmak için sabit eleman
  5. Görüşü optimize eden kontrol teknolojili ve vakum üreteçli ana modül
  6. Kolay değiştirme opsiyonuna sahip güçlü 24V akü
  7. Sistem kontrolüne yönelik entegre dokunmatik ekran
  8. Durum göstergesi için renkli LED bandı ve tehlike durumunda ek akustik uyarı
  9. Farklı versiyonlarda bir ya da iki palet için çatallar (EPAL/GMA)
Teknik veri
  • Farklı zemin konveyörleriyle kullanım için mobil vakumlu kaldırma cihazları çözümü
  • Çiftli Euro palete kadar yükleme için uzun pergel ve çatallar
  • Sezgisel ve hızlı kullanım için net dokunmatik ekran ve kısmen otomatikleştirilmiş süreçler
  • Entegre güç kaynağı ve araç çatallarına basit montaj sayesinde araçtan bağımsız
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları

Yazılım tuşlarıyla basit düzenli dokunmatik ekran kolay ve sezgisel kullanımı olanaklı kılar.

Vinç kolu açıldıktan sonra destek ayakları otomatik biçimde uzanır ve böylece döngü sürelerini asgariye düşürür.

Hortumlu kaldırıcı tek butona basarak çalışmaya başlar. Çabuk değiştirilebilen birçok kavrayıcı ile kombine edilebilir.

Bir durum LED'i güncel işletim durumunu gösteren bilgileri sağlar.

Manyetik bir şalter ile vinç kolu hareket sırasında güvenli bir park pozisyonunda tespit edilir.

Geniş kapasiteli akü makinenin içinde şarj edilebilir ve çoklu vardiya işletimi için kolayca değiştirilir.

Teleskopik kolon, elektrikli bir tahrik kullanılarak farklı yüksekliklere ayarlanabilir.

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git