Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Eco

Pürüzsüz ve hava geçirmez iş parçalarının yatay kullanımı

Düzgün ve hava geçirmez iş parçalarının 1.000 kg'a kadar yatay olarak taşınması

Ürün sorgulama

Büyük yüklerin tek bir operatör tarafından ergonomik ve hasarsız taşınması

Vakum deposu ve sesli uyarı cihazı sayesinde mükemmel iş güvenliği ve proses güvenilirliği

Bir enerji kaynağından bağımsız olması, birden fazla yerde esnek kullanım veya mobil kullanım sağlar

Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Tasarım
  • Harici bir enerji kaynağı olmadan vakum üretimi için kaldırma silindirli temel modül (1)
  • Kaldırma cihazını kontrol etmek için ergonomik kumanda kolu (2)
  • Bir alüminyum ana travers (3) ve birkaç çelik çapraz kirişten (4) oluşan yapılandırılabilir ve ayarlanabilir travers sistemi
  • İş parçasına uyarlanmış vantuz tutucuları (5) ve vantuzlar (6)
  • Yükün bağlı bir vinçle, örneğin zincirli bir vinçle kaldırılması ve indirilmesi için ayrı operatör kolu (7) (teslimat kapsamına dahil değildir)
Teknik veri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi * [kg] Min. iş parçası formatı [mm] Maks. iş parçası formatı [mm] Vakum plakası sayısı
Eco 75 75 220 x 220 1,000 x 1,000 1
Eco 250 250 360 x 360 3,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1,000 630 x 630 4,000 x 2,000 1, 4, 8

* Tavsiye edilen minimum iş parçası ağırlığı kaldırma kapasitesinin% 10'udur.

 

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık (kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2,400 400 - 1,500 450 - 825 400 - 1,100 33 - 59
Eco 500 800 - 3,200 400 - 1,500 605 - 1,130 500 - 1,200 93 - 141
Eco 750 800 - 3,200 400 - 1,500 735 - 1,130 500 - 1,200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4,000 1,150 730 - 1,210 500 - 1,200 138 - 309

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git