STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
Parça no.: 10.01.30.00473
Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Şekil | Yanal egzoz havası |
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 105 (mm) |
| Yükseklik H | 65 (mm) |
| Ejektör sayısı | 1 |
| Performans sınıfı | E100 |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
| Malzeme | Polyetheretherketon |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 105 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 14 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 170 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 120 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | 13 ... 45 N |
| Vakum debisi | 160 ... 235 l/min |
| Hava tüketimi | 60 ... 120 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 3,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ağırlık | 360 g |
| Ürün ailesi | STGG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon