STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
Część nr.: 10.01.30.00473
+Multigrijpsystemen STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
Branże: Elektornika | Szkło
| Shape | Lateral exhaust air |
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 105 (mm) |
| Height H | 65 (mm) |
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Material | Polyetheretherketon |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 105 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 14 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 170 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 120 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Holding force | 13 ... 45 N |
| Suction rate | 160 ... 235 l/min |
| Air consumption | 60 ... 120 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 3.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 360 g |
| Product family | STGG |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja