Schmalz

주문 정보

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00473

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 105  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
Dmk 46  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10.5  mm
L 170  mm
X1 55  mm
Y1 120  mm
기술 데이터
속성
Holding force 13 ... 45 N
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption 60 ... 120 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 360  g
Product family STGG
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동