Gewichtsberechnung eines Werkstücks
Um die folgenden Berechnungen durchführen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Masse m das Werkstück hat. Anhand der folgenden Formel kann diese berechnet werden:
m = L × B × H x ρ
m = Masse [kg]
L = Länge [m]
B = Breite [m]
H = Höhe [m]
ρ = Dichte [kg/m3]
Unser Beispiel:
m = 2,5 m × 1,25 m × 0,0025 m × 7.850 kg/m3
m = 61,33 kg
Dichte von Standard-Werkstücken
| Werkstück | Dichte [kg/dm3] |
|---|---|
| Stahl | 7,900 |
| Aluminium | 2,700 |
| Spanplatte | 0,750 |
| MDF-Platte | 0,900 |
Dichten weiterer Werkstoffe
| Metalle | Dichte [kg/dm3] |
|---|---|
| Blei | 11,30 |
| Bronze | 8,83 |
| Messing | 8,50 |
| Titan | 4,50 |
| Kupfer | 8,90 |
| Fass-Inhalte | Dichte [kg/dm3] |
|---|---|
| Benzin | 0,730 |
| Diesel | 0,830 |
| Heizöl | 0,830 |
| Schmieröl | 0,910 |
| Wasser | 0,998 |
| Massivholz | Dichte [kg/dm3] |
|---|---|
| Ahorn | 0,75 |
| Birke | 0,65 |
| Buche | 0,72 |
| Eiche | 0,85 |
| Erle | 0,55 |
| Esche | 0,75 |
| Fichte | 0,45 |
| Kiefer | 0,75 |
| Lärche | 0,75 |
| Pappel | 0,50 |
| Teak | 0,62 |
| Sonstige | Dichte [kg/dm3] |
|---|---|
| Sperrholz | 0,60 bis 0,80 |
| Tischlerplatte | 0,52 bis 0,65 |
| Glas | 2,50 |
| Acrylglas | 1,20 |
| Gipsspan | 1,15 bis 1,25 |
| Gips | 2,30 |
| Beton | 2,35 |
| Naturstein | 2,80 |
| Ton | 1,80 bis 2,10 |
| Papier | 0,70 bis 1,10 |