Schmalz

Tecnología del vacío para la industria de defensa

Soluciones seguras para tareas de manipulación difíciles

La fabricación en la industria de defensa plantea las máximas exigencias de seguridad y precisión. A medida que aumenta el volumen de pedidos, la eficiencia se convierte en un factor cada vez más crítico. En consecuencia, la necesidad de soluciones de manipulación modernas, ergonómicas y fiables en cuanto al proceso sigue aumentando.

Ya se trate de pesadas placas de acero blindado, chapas balísticas, cajas de munición, grandes componentes estructurales, secciones soldadas de vehículos, componentes para sistemas de protección o unidades de montaje sensibles: Schmalz garantiza procesos sin problemas con soluciones de manipulación adecuadas.

Además de una amplia gama de geometrías de la pieza, también cubrimos un amplio espectro de materiales, incluyendo metales, cerámica, polímeros y materiales compuestos como vidrio blindado, materiales naturales y de fibra como madera y cartón, así como diversos materiales especiales, por ejemplo materiales funcionales ópticos o semiconductores. Esto garantiza que sus procesos de producción y logística se mantengan seguros y estables.

Schmalz es sinónimo de calidad certificada y soluciones adaptadas exactamente a las exigencias del sector. Nuestros sistemas de manipulación manuales y automatizados permiten levantar, posicionar y transportar de forma ergonómica, segura y sin daños a lo largo de todo el proceso de producción.

Como proveedor llave en mano, le apoyamos desde el concepto inicial hasta el funcionamiento seguro: desde el inicio del proyecto in situ, pasando por la ingeniería, el diseño CAD y el montaje, hasta la puesta en marcha, las comprobaciones periódicas de seguridad, la formación y el servicio continuo. El resultado es una solución completamente integrada y lista para usar con la máxima seguridad de funcionamiento.

Consultas de productos

Sabemos lo que importa.

Schmalz es sinónimo de calidad certificada y soluciones adaptadas con precisión a las exigencias de la industria de defensa. Como auténtico proveedor de soluciones integrales, le apoyamos desde el concepto inicial hasta el funcionamiento seguro. Nuestros sistemas de manipulación proporcionan una eficiencia de proceso tangible: ergonómicos, productivos y seguros en cada paso.

Más información

Schmalz le ofrece la solución derecha para la industria de defensa

Haga clic en cada superficie y obtenga más información.

1
Manipulación manual
Soluciones para una manipulación segura y ergonómica
2
Manipulación automatizada
Soluciones para una manipulación segura y automatizada
Manipulación manual

Recogida rápida de hasta 50 kilogramos

Para la preparación rápida de piezas de hasta 50 kg, como cajas de munición y módulos electrónicos, el tubo elevador por vacío JumboFlex garantiza un alto rendimiento y un funcionamiento ergonómico. Puede utilizarse como solución fija con un sistema de grúa adecuado o de forma flexible como unidad móvil, ideal para almacenes y entornos de montaje.   Cuando se requiere un posicionamiento de precisión milimétrica, el Smart Hoist Neo 30 complementa perfectamente la gama: su control basado en sensores convierte incluso la más mínima fuerza manual en movimientos de elevación precisos, mientras que el funcionamiento con batería permite la máxima movilidad.

Principales ventajas de un vistazo:

  • Apilado y desapilado rápidos

  • Funcionamiento ergonómicamente sin esfuerzo físico

  • Uso estacionario o móvil

  • Máxima precisión gracias al movimiento controlado por sensores

____________________________________________________________________________________________________________________________

Manipulación segura de carga pesada de hasta 2.000 kilogramos

Para la manipulación segura y ergonómica de componentes pesados de defensa de hasta 2.000 kilogramos, incluidos envases pendulares de madera, planchas de acero blindadas, componentes de sistemas de armamento, paneles de chapa, tubos o piezas de plástico, los dispositivos elevadores por vacío de la serie VacuMaster están disponibles en varias configuraciones. Pueden combinarse con grúas de columna, murales, aéreas o de pórtico, lo que permite una manipulación potente pero controlada de grandes cargas.   Para tareas que requieren un movimiento preciso y controlado por sensores de componentes pesados, los sistemas de elevación rápida de Binar Handling ofrecen una opción adicional: permiten el posicionamiento sensible y preciso de cargas de hasta 600 kg de peso, por ejemplo, en el montaje de componentes de motores o piezas estructurales.

Las principales ventajas de un vistazo:

  • Manipulación segura de cargas pesadas de hasta 2 toneladas

  • Movimiento vertical y horizontal

  • Alineación precisa de componentes pesados

  • Soluciones de grúa a medida para cada entorno

________________________________________________________________________________________________________________________

Apoyo a la elevación asistida

Para trabajos repetitivos por encima de la cabeza o para tareas de elevación cerca del suelo, el exoesqueleto MATE UTB para la parte superior del cuerpo y el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro proporcionan un alivio específico. Mejoran el rendimiento ergonómico y reducen el esfuerzo físico, ya sea como sistema stand-alone o en combinación con otras soluciones de elevación.

Principales ventajas de un vistazo:

  • Apoyo específico para tareas por encima y por debajo de la cabeza

  • Como solución stand-alone o solución integrada

Recomendaciones de productos para la industria de defensa

Manipulación automatizada

Automatización con cobot inteligente: bin picking en lugar de preclasificación

En la moderna producción de defensa, la combinación de cobots y sistemas de ventosas de vacío inteligentes está revolucionando la manipulación de componentes de munición y piezas de defensa. El cobot con generación de vacío integrada recoge de forma autónoma cartuchos o componentes de chapa directamente de los contenedores, sin necesidad de preclasificación manual. Los sistemas de ventosas de vacío inteligentes funcionan de forma autosuficiente en conexión con sistemas de reconocimiento óptico y cobots y se encargan, por ejemplo, de procesos de clasificación, almacenamiento en sistemas de puesta en escena o inserción precisa en máquinas de procesamiento.

Las ventajas de un vistazo:

  • Bin picking autónomo directamente de contenedores no organizados

  • Clasificación y posicionamiento precisos mediante garras de vacío

  • Mayor eficiencia gracias a los sistemas de ventosas de vacío inteligentes

  • Soluciones de manipulación de cobot escalables para una amplia gama de aplicaciones y piezas de trabajo

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sistemas de ventosas de capa de vacío para el paletizado automático de cajas pesadas

Los sistemas de manipulación por vacío automatizan la manipulación segura de cajas de cartón y munición pesadas, capa por capa o individualmente. El sistema detecta automáticamente las posiciones, levanta las capas de mercancía con precisión y las coloca en palets sin dañar la carga. El proceso automatizado funciona sin fin: los sistemas de ventosas por capas se adaptan con flexibilidad a los distintos tamaños y pesos de las piezas y permiten procesos de paletizado y despaletizado eficientes sin necesidad de reequipamiento. La generación de vacío centralizada o descentralizada garantiza procesos ininterrumpidos.

Las ventajas de un vistazo:

  • Paletizado totalmente automatizado de capas de producto completas o unidades individuales.

  • Manipulación segura y precisa sin daños, incluso con piezas frágiles

  • Los sistemas de ventosas universales se adaptan a productos cambiantes

  • Diseño individual y específico del cliente para una capacidad de integración óptima

Recomendaciones de productos para la industria de defensa

Documentos

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.